MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Capsule de cheville HVU2

Capsule chimique HVU2 M8x80 BULK Code article : 2164563

Capsule de film adhésif très haute performante pour le chevillage de charges lourdes dans le béton

  • Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique
  • Logiciel PROFIS: Oui
  • Composition du matériau: Uréthane méthacrylate hybride adhésif

Les clients ont également recherché capsule, capsule de verre, Installation au plafond, séchage rapide ou fixation chimique.

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
Profondeur d'implantation standard
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 135 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 190 mm
  • 210 mm
  • 240 mm
  • 270 mm
Taille du pack
  • 4 Pièce
  • 5 Pièce
  • 10 Pièce
  • 20 Pièce

    CHF 5.38 /1 Pièce
  • 150 Pièce
  • 300 Pièce
  • 400 Pièce

    CHF 3.90 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
400
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 1'560.00
CHF 3.90
/
1 Pièce