Boulons en T crantés HBC-B
Boulon en T HBC-B M10x100 4.6G Code article : 433529
Boulons en T crantés destinés à être utilisés avec les rails d’ancrage HAC-V-T 30 soumis à des charges de traction, de cisaillement perpendiculaires et parallèles (charges 3D)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Rail d'ancrage compatible: HAC-30
- Taille de la cheville: M10
Sélectionner les options
Matériau, corrosion
- Acier au carbone, galvanisé à chaud
- Acier au carbone, zingué
Profilé du rail
- HAC-30
Rail d'ancrage compatible
- HAC-30
Longueur
- 40 mm
- 60 mm
- 100 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 781.20
CHF 7.81
/
1 Pièce




