Rails d’ancrage crantés HAC-C-T
Rail d'ancrage HAC-C-T 29/20 6070 A4 Code article : 2405325
Rails d'ancrage pré-coulés crantés haute performance pour la fixation de murs-rideaux, d’installations en tunnels, d’installations MEP et de cages d’ascenseurs
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Profilé du rail: HAC-C T 29/20
- Longueur: 6070 mm
Sélectionner les options
Matériau, corrosion
- Acier Inoxydable, A4
- Acier au carbone, galvanisé à chaud
Profilé du rail
- HAC-C T 29/20
- HAC-C T 40/22
- HAC-C T 50/30
- HAC-C T 53/34
Longueur
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 1250 mm
- 1300 mm
- 1450 mm
- 1550 mm
- 1800 mm
- 1850 mm
- 2050 mm
- 2250 mm
- 2300 mm
- 2550 mm
- 2800 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 684.70
CHF 684.70
/
1 Pièce











