Boulons en T entaillés HBC-C-N
Vis tête rect,angl.ab. HBC-C-N M20x80 8. Code article : 2237145
Boulons en T entaillés pour la traction, les charges de cisaillement perpendiculaires et parallèles (charges 3D)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud
- Rail d'ancrage compatible: HAC-50, HAC-60
- Taille de la cheville: M20
Les clients ont également recherché boulon en T, ecrou hexagonal, boulon pour rail d'ancrage ou boulon rail insert.
Sélectionner les options
Matériau, corrosion
- Acier au carbone, galvanisé à chaud
Profilé du rail
- HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Rail d'ancrage compatible
- HAC-50, HAC-60
Longueur
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 629.00
CHF 12.58
/
1 Pièce



