MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Boulons en T entaillés HBC-C-N

Vis tête rect,angl.ab. HBC-C-N M12x40 8. Code article : 2237138

Boulons en T entaillés pour la traction, les charges de cisaillement perpendiculaires et parallèles (charges 3D)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud
  • Rail d'ancrage compatible: HAC-50, HAC-60
  • Taille de la cheville: M12

Les clients ont également recherché boulon en T, ecrou hexagonal, boulon pour rail d'ancrage ou boulon rail insert.

Sélectionner les options

Matériau, corrosion
  • Acier au carbone, galvanisé à chaud
Profilé du rail
  • HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Rail d'ancrage compatible
  • HAC-50, HAC-60
Longueur
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
Taille du pack
  • 25 Pièce
  • 50 Pièce
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 743.00
CHF 7.43
/
1 Pièce