Rails d'ancrage laminés à chaud HAC-C
Rail d'ancrage HAC-C 52/34 2550 A4 Code article : 2170418
Rails d'ancrage coulés laminés à chaud en tailles et longueurs standard pour une vaste gamme d’applications
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Profilé du rail: HAC-C 52/34
- Longueur: 2550 mm
Les clients ont également recherché rail ancrage béton ou rail insert.
Sélectionner les options
Matériau, corrosion
- Acier Inoxydable, A4
- Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
Profilé du rail
- HAC-C 40/22
- HAC-C 50/30
- HAC-C 52/34
Longueur
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 1050 mm
- 1300 mm
- 1550 mm
- 1800 mm
- 2050 mm
- 2300 mm
- 2550 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 840.90
CHF 840.90
/
1 Pièce





