Boulon en T HBC standard
Boulon en T HBC-50/30 M12x100 8.8F Code article : 2168744
Boulons en T à utiliser avec les conduits HAC-C(-P)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
- Rail d'ancrage compatible: HAC-C 50/30, HAC-C 49/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L
- Taille de la cheville: M12
Les clients ont également recherché boulon pour rail d'ancrage, boulon pour rail insert ou boulon en T.
Sélectionner les options
Matériau, corrosion
- Acier Inoxydable, A4
- Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
Profilé du rail
- HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
Rail d'ancrage compatible
- HAC-C 28/15
- HAC-C 38/17
- HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L
- HAC-C 50/30, HAC-C 49/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L
Longueur
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 233.00
CHF 4.66
/
1 Pièce






