Boulons en T crantés HBC-T
Boulon en T HBC-T M20x60 8.8F Code article : 2152678
Boulons en T pour la traction, les charges de cisaillement perpendiculaire et parallèle (charges 3D)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
- Taille de la cheville: M20
- Taille de cheville (ancienne): M20
Les clients ont également recherché boulon pour rail d'ancrage, boulon pour rail insert ou boulon en T.
Sélectionner les options
Matériau, corrosion
- Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
Profilé du rail
- HAC-V-T 50, HAC-V-T 70
Longueur
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Taille du pack
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 480.00
CHF 9.62
/
1 Pièce




