MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Boulons en T HBC-C standard

Boulon en T HBC-C M16x50 8.8F Code article : 2095649

Boulons en T pour la traction et les charges de cisaillement perpendiculaires (charges 2D)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
  • Rail d'ancrage compatible: HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
  • Taille de la cheville: M16

Les clients ont également recherché boulon, ecrou, rail insert, rail ou ancrage.

Sélectionner les options

Matériau, corrosion
  • Acier Inoxydable, A4
  • Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
  • Acier au carbone, zingué
Profilé du rail
  • HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Rail d'ancrage compatible
  • HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Longueur
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
Taille du pack
  • 25 Pièce
  • 50 Pièce
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 702.00
CHF 7.02
/
1 Pièce