Boulons en T HBC-C standard
Boulon en T HBC-C M12x100 8.8F Code article : 2095648
Boulons en T pour la traction et les charges de cisaillement perpendiculaires (charges 2D)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
- Rail d'ancrage compatible: HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
- Taille de la cheville: M12
Les clients ont également recherché boulon, ecrou, rail insert, rail ou ancrage.
Sélectionner les options
Matériau, corrosion
- Acier Inoxydable, A4
- Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
- Acier au carbone, zingué
Profilé du rail
- HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Rail d'ancrage compatible
- HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Longueur
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
CHF 9.20 /1 Pièce - 100 Pièce
CHF 6.26 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 626.00
CHF 6.26
/
1 Pièce




