Tamis fin HIT-S
Tamis HIT-S 22x1M Code article : 49764
Douilles-tamis métalliques à couper économiques pour les fixations dans la maçonnerie creuse à l'aide de chevilles hybrides injectables
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Diamètre de la mèche: 22 mm
- Logiciel PROFIS: Non
Les clients ont également recherché Douille, Tamis, Composite, Maçonnerie ou HY 270.
Sélectionner les options
Composition du matériau
- Acier, zingué
Taille de la cheville
- M12
- M16
- M22
Diamètre de la mèche
- 12 mm
- 16 mm
- 22 mm
Longueur de la cheville
- 1000 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 652.00
CHF 26.08
/
1 Pièce






