Tamis HIT-MV à fixation murale
Tamis HIT-MV 0-35 Code article : 360474
Douilles-tamis en plastique économiques pour la fixation de fixations murales dans la maçonnerie creuse à l'aide de chevilles hybrides/époxy à injection
- Matériau, corrosion: Plastique
- Diamètre de la mèche: 12 mm
- Logiciel PROFIS: Non
Les clients ont également recherché Douille, Tamis, Composite, Maçonnerie ou HY 270.
Sélectionner les options
Composition du matériau
- Plastique
Diamètre de la mèche
- 12 mm
Longueur de la cheville
- 105 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 195 mm
- 235 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 707.00
CHF 7.07
/
1 Pièce





