Tige d'ancrage HAS-TZ
Tige d'ancrage HAS-RTZ M16x105/100 Code article : 308398

Tige d’ancrage conique haute performance destinée à l'utilisation avec des capsules chimiques HVU-TZ pour la fixation dans le béton
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué, Acier Inoxydable, A4, Acier inoxydable, HCR (haute résistance à la corrosion)
- Diamètre de la mèche: 18 mm
- Logiciel PROFIS: Oui
Sélectionner les options
Composition du matériau
- Acier, A4 (SS316)
- Acier, grade 8.8, zingué (min. 5 µm)
Taille de la cheville
- M10
- M12
- M16
- M20
Diamètre de la mèche
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 25 mm
Longueur de la cheville
- 124 mm
- 139 mm
- 158 mm
- 159 mm
- 181 mm
- 183 mm
- 201 mm
- 211 mm
- 231 mm
- 233 mm
- 251 mm
- 269 mm
- 271 mm
Configuration de la tête
- Fileté extérieurement
Taille du pack
- 4 Pièce
- 5 Pièce
- 10 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net escompté
CHF 614.95
CHF 122.99
/
1 Pièce



