MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Tige d'ancrage HAS-TZ

Tige d'ancrage HAS-RTZ M12x95/50 Code article : 308394

Tige d’ancrage conique haute performance destinée à l'utilisation avec des capsules chimiques HVU-TZ pour la fixation dans le béton

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué, Acier Inoxydable, A4, Acier inoxydable, HCR (haute résistance à la corrosion)
  • Diamètre de la mèche: 14 mm
  • Logiciel PROFIS: Oui

Sélectionner les options

Composition du matériau
  • Acier, A4 (SS316)
  • Acier, grade 8.8, zingué (min. 5 µm)
Taille de la cheville
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Diamètre de la mèche
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 25 mm
Longueur de la cheville
  • 124 mm
  • 139 mm
  • 158 mm
  • 159 mm
  • 181 mm
  • 183 mm
  • 201 mm
  • 211 mm
  • 231 mm
  • 233 mm
  • 251 mm
  • 269 mm
  • 271 mm
Configuration de la tête
  • Fileté extérieurement
Taille du pack
  • 4 Pièce
  • 5 Pièce
  • 10 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 591.20
CHF 59.12
/
1 Pièce