Tige filetée HAS
Tige d'ancrage HAS A4 M24x1000 Code article : 2390283

Tige filetée (mètre) pour les chevilles époxy/hybrides à injection dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone 5.8 ou 8.8 GAC ou acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Logiciel PROFIS: Oui
- Application: Platine
Sélectionner les options
Composition du matériau
- Acier Inoxydable, A4
- Acier au carbone 5.8
- Acier au carbone 8.8
- Acier au carbone 8.8 HDG
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
Longueur de la cheville
- 1000 mm
- 3000 mm
Configuration de la tête
- Tête plate
Taille du pack
- 1 Pièce
- 5 Pièce
- 15 Pièce
- 20 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net escompté
CHF 1'184.00
CHF 236.80
/
1 Pièce



