MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Tige filetée HAS

Tige d'ancrage HAS A4 M12x1000 Code article : 2390280

Tige filetée (mètre) pour les chevilles époxy/hybrides à injection dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone 5.8 ou 8.8 GAC ou acier inoxydable A4)

  • Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
  • Logiciel PROFIS: Oui
  • Application: Platine

Sélectionner les options

Composition du matériau
  • Acier Inoxydable, A4
  • Acier au carbone 5.8
  • Acier au carbone 8.8
  • Acier au carbone 8.8 HDG
Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Longueur de la cheville
  • 1000 mm
  • 3000 mm
Configuration de la tête
  • Tête plate
Taille du pack
  • 1 Pièce
  • 5 Pièce
  • 15 Pièce
  • 20 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
15
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 775.05
CHF 51.67
/
1 Pièce