Tige d'ancrage dynamique HIT-Z-R- TP
Tige d'ancrage HIT-Z-R-D TP M16x240 Code article : 2094852

Tige d'ancrage dynamique haute performance pour les chevilles hybrides à injection (acier inoxydable A4), traversante et de pré-installation
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Dimension clé/écrou: 24 mm
- Diamètre de la mèche: 18 mm
Sélectionner les options
Composition du matériau
- Acier, A4
Taille de la cheville
- M16
Diamètre de la mèche
- 18 mm
Longueur de la cheville
- 175 mm
- 205 mm
- 240 mm
Configuration de la tête
- Fileté extérieurement
Taille du pack
- 8 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
8
Prix net escompté
CHF 769.92
CHF 96.24
/
1 Pièce



