Système d'aspiration de poussière TE DRS-Y
Manchon mèche 12-52/550mm kit Code article : 2055881 #2055881

Système d'aspiration de poussière pour forage et burinage du béton avec les burineurs Hilti SDS Max (TE-Y)
- Poids: 0.6 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 12 - 52 mm
- Profondeur de perçage maximale: 300 mm
Les clients ont également recherché Récupérateur poussière ou Anti poussière.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 67.27
CHF 67.27
/
1 Pièce
Données techniques
Poids
0.6 kg
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 52 mm
Profondeur de perçage maximale
300 mm
Aspirateur nécessaire
Oui
Convient pour le piquage
Non
Documents
pdf Mode d'emploi TE DRS-Y (01), arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois [ 8.9 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Système Hilti unique pour un perçage et un burinage pratiquement sans poussière avec les perforateurs SDS Max
- Des chantiers plus sûrs - réduction significative de la quantité de poussière en suspension dans l'air.
Applications
- Perçage pratiquement sans poussière jusqu'à 300 mm de profondeur avec des mèches de 12 à 52 mm de diamètre et de 520 à 570 mm de longueur.
- Burinage pratiquement sans poussière avec les burins de 240 à 500 mm de longueur
- Forage pratiquement sans poussière avec les couronnes de forage à percussion Hilti de 68 à 150 mm de diamètre.
Produits recommandés
Notre perforateur SDS Max (TE-Y) le plus compact pour un confort et un contrôle légers lors du forage ou du burinage dans le béton, la pierre et la maçonnerie
Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le forage et le burinage dans le béton. Équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Marteau rotatif SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant. Pour le forage et la ciselure du béton. Systèmes de réduction active des vibrations (AVR) et de contrôle actif du couple (ATC)
Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant. Pour les travaux de forage et de burinage difficiles dans le béton. Équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.



