Système d'aspiration de poussière TE DRS-Y
Manchon Couronne 68-90/290mm court Code article : 2008744
Système d'aspiration de poussière pour forage et burinage du béton avec les burineurs Hilti SDS Max (TE-Y)
- Aspirateur nécessaire: Oui
Les clients ont également recherché Récupérateur poussière ou Anti poussière.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 26.52
CHF 26.52
/
1 Pièce
Données techniques
Aspirateur nécessaire
Oui
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Système Hilti unique pour un perçage et un burinage pratiquement sans poussière avec les perforateurs SDS Max
- Des chantiers plus sûrs - réduction significative de la quantité de poussière en suspension dans l'air.
Applications
- Perçage pratiquement sans poussière jusqu'à 300 mm de profondeur avec des mèches de 12 à 52 mm de diamètre et de 520 à 570 mm de longueur.
- Burinage pratiquement sans poussière avec les burins de 240 à 500 mm de longueur
- Forage pratiquement sans poussière avec les couronnes de forage à percussion Hilti de 68 à 150 mm de diamètre.
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.





