Rondelle d'étanchéité DD-SW-S
Rondelle étanchéité DD-SW-77/87-S Code article : 207313

Etanchéité pour le récupérateur d'eau DD-WC-S pour couronnes de forage de 8 mm (5/16") à 87 mm (3-7/16") de diamètre
- Pour utilisation avec: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Les clients ont également recherché collecteur d'eau, recupérateur d'eau, gamelle, joint ou eau.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 14.57
CHF 14.57
/
1 Pièce
Données techniques
Pour utilisation avec
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Nettoyage de l'eau beaucoup plus facile après le carottage
- Permet de maintenir l'étanchéité à l'eau du récupérateur d'eau DD-WC-S
Applications
- Carottage au diamant à eau
- Gestion de l'eau pendant le carottage au diamant