MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Purificateurs d’air AIC 2000

Kit AIC 2000 + AIC 200/250 Code article : 2353545

Épurateur d'air agile et léger avec une grande puissance pour l'élimination des particules fines en suspension dans l'air à une vitesse plus élevée ou dans des zones plus grandes

  • Poids: 16.3 kg
  • Dimensions (LxlxH): 492 x 419 x 674 mm
  • Indice de protection IP: IP 44 (EN 60529)

Les clients ont également recherché purificateur d'air, épurateur d'air, machine à air négative, AIC2000 ou poussiere.
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
CHF 2'252.00
CHF 2'252.00
/
1 Pièce