Purificateurs d’air AIC 1000
Purificateurs d'air AIC 1000 220-240V Code article : 2296182 #2296182










Purificateur d'air agile et léger pour éliminer les fines particules en suspension dans l'air pendant les travaux de construction
- Moteur à air seul: 1425 m³/h
- Débit d’air à la sortie: 861 m³/h
- Aspiration max.: 440 Pa
Les clients ont également recherché purificateur d'air, épurateur d'air, machine à air négative, AIC1000 ou poussiere.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 1'093.00
CHF 1'093.00
/
1 Pièce
Données techniques
Moteur à air seul
1425 m³/h
Débit d’air à la sortie
861 m³/h
Aspiration max.
440 Pa
Poids
15.2 kg
Dimensions (LxlxH)
492 x 419 x 674 mm
Prise d'alimentation intégrée
Oui
Puissance de sortie max de la douille
1900 W
Puissance nominale
250 W
Indice de protection IP
IP 44 (EN 60529)
Longueur du câble d'alimentation
3 m
Bruit
62.8 dB (A)
Documents
pdf Mode d'emploi AIC 1000 01, AIC 2000 01, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 5.1 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Une transportabilité optimale - un poids de seulement 15 kg, de grandes roues et une poignée télescopique en font l'un des purificateurs d'air les plus mobiles du marché
- Des lieux de travail plus sûrs - réduisez davantage l'exposition de votre équipe aux poussières en suspension dans l'air : les épurateurs d'air complètent les systèmes de récupération de la poussière pour créer des chantiers pratiquement sans poussière
- Moins de temps consacré au nettoyage - les purificateurs d'air éliminent les poussières fines de l'air avant qu'elles ne s'accumulent, ce qui réduit la quantité de déchets à nettoyer à la fin de la journée
- Confinement de la poussière - permet d'éviter que la poussière ne se propage au-delà de votre zone de travail et dans des zones sensibles, comme les hôpitaux
- Conception polyvalente et pratique - s'intègre facilement aux murs anti-poussière, et aucun accessoire n'est nécessaire pour fixer les tuyaux flexibles
Applications
- Élimination de la poussière atmosphérique produite lors des travaux de construction, tels que le meulage, la finition,la démolition la découpe
- Créer des zones de pression négative qui aident à contenir la poussière dans une zone de confinement spécifiée
- Convient aux fines particules de poussière, telles que celles provenant de matériaux de construction dangereux, qui mettent longtemps à se déposer (y compris la poussière de silice)
Produits recommandés
Tuyaux flexibles de remplacement à utiliser avec les purificateurs d'air Hilti
Tuyaux flexibles de remplacement à utiliser avec les purificateurs d'air Hilti
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.



