MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

PROFIS Detection Office

Detection office SingleUser Subscription Code article : 2247633

Logiciel d'analyse et de visualisation des données provenant des scanners à béton Ferroscan et des systèmes de détection X-Scan

  • Système d'exploitation pris en charge: Windows 10, Windows 11
  • Configuration requise: Ordinateur avec connexion internet
  • Securité et autorisations: Information de la connexion basée sur l'utilisateur

Sélectionner les options

Taille du pack
  • 1 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

CHF 43.33
Mensuel

Points importants

Analysez et modélisez vos scans de béton avec un seul logiciel.

Traitement complet des données brutes aux modèles 3D, dont vues en plan 2D et 3D ou images transversales. Grâce à PROFIS Detection Office, vous pouvez facilement créer un modèle 3D précis des objets cachés dans une structure en béton. Le logiciel est prêt pour le BIM afin de faciliter une planification de projet plus efficace, précise, rentable et fiable.

Simplifiez l'analyse structurelle grâce aux outils de visualisation

PROFIS Detection Office permet de superposer les données de trois capteurs - radar, EM et Ferroscan - pour faciliter la classification des objets cibles et l'étalonnage de la profondeur

Compatible avec les logiciels BIM, CAO et PROFIS Chevilles les plus répandus.

Il prend en charge l'exportation de données dans différents formats pour une utilisation avec les applications de conception les plus courantes telles qu'AutoCAD®, Trimble SketchUp® et bien d'autres. Les formats d'exportation pris en charge sont les suivants : DXF, COLLADA, PLY, X3D, BMP, JPG. Vous pouvez importer des fichiers de numérisation X3D dans PROFIS Chevilles afin de concevoir des fixations et des platines sans collision.

Contribuez à éviter les dommages lors du forage ou du sciage, avant même le début des travaux sur le chantier.

Les positions de scan peuvent être étiquetées avec les coordonnées des bâtiments, puis exportées pour un positionnement précis dans les fichiers de conception ou repositionnées ultérieurement sur site à l'aide d'outils d'implantation.

Obtenez tous les faits pour des offres et une programmation plus précises

En disposant à l'avance des meilleures informations structurelles possibles, on peut communiquer et lancer des appels d'offres plus précis. Des rapports structurels faciles à comprendre vous permettent d'éviter des travaux correctifs imprévus et des dommages pendant le forage, le carottage ou le sciage.

Générez facilement des rapports d'évaluation structurelle

Les rapports d'évaluation et la documentation destinés à étayer la conception, la rénovation ou l'extension des structures existantes peuvent être exportés au format Microsoft Word®, PDF ou HTML.

Données techniques

Système d'exploitation pris en charge
Windows 10, Windows 11
Configuration requise
Ordinateur avec connexion internet
Securité et autorisations
Information de la connexion basée sur l'utilisateur
Espace disque minimal requis
250 MB
Mémoire requise (RAM)
2 GB
Carte graphique nécessaire
OpenGL 3.2 support
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat