Hilti AppTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

PROFIS Engineering Suite

Logiciel tout-en-un pour la conception de connexions structurelles et de fixations

Comment améliorer la conception avec PROFIS Engineering?

Solution tout-en-un

Dimensionnement numérique et intégration BIM/CAD

Dimensionnez fixations et renforcements, puis intégrez-les à vos logiciels de calcul et BIM/CAD.
Sérénité

Planifiez toujours dans le respect des normes

Restez informé automatiquement des normes, réglementations et homologations pour concevoir en toute conformité.
Économies de temps et de matériaux

Dimensionnement intelligent des platines d’ancrage

Avec Smart Design, analysez rapidement les ancrages dans le béton et optimisez vos platines plus simplement et à moindre coût.
Formation et assistance

Connaissances techniques à la demande

Formations techniques, e-learning et accès direct à l’Engineering Center pour des dimensionnements conformes aux normes.
Solution tout-en-un

Dimensionnement numérique et intégration BIM/CAD

Dimensionnez fixations et renforcements, puis intégrez-les à vos logiciels de calcul et BIM/CAD.
Sérénité

Planifiez toujours dans le respect des normes

Restez informé automatiquement des normes, réglementations et homologations pour concevoir en toute conformité.
Économies de temps et de matériaux

Dimensionnement intelligent des platines d’ancrage

Avec Smart Design, analysez rapidement les ancrages dans le béton et optimisez vos platines plus simplement et à moindre coût.
Formation et assistance

Connaissances techniques à la demande

Formations techniques, e-learning et accès direct à l’Engineering Center pour des dimensionnements conformes aux normes.

    Commencez avec PROFIS Engineering

    Notre solution logicielle tout-en-un vous accompagne dans le dimensionnement des fixations structurelles et vous permet d’accélérer et d’optimiser vos processus de planification. Testez gratuitement la version Premium pendant 30 jours, puis continuez avec la version Standard. Abonnez-vous à la version Premium pour continuer à bénéficier de fonctionnalités de dimensionnement avancées et d’intégrations de solutions tierces.

    Inscrivez-vous gratuitement et commencez dès maintenant!

    Version Premium pour étudiants disponible

    Ancrage dans le béton

    Concevez des platines structurelles complexes et/ou des platines courantes

    Utilisez des modèles prédéfinis pour dimensionner rapidement et avec précision les fixations, y compris les éléments de fixation installés a posteriori ou encastrés dans le béton, les plaques d'ancrage, les soudures et les renforts. Vous pouvez analyser les plaques d'ancrage en un seul clic grâce à la méthode CBFEM et réaliser des contrôles de rigidité pour déterminer s’il convient d’adapter la conception ou les charges. Optimisez les points de fixation et réalisez des contrôles de contrainte et de déformation. PROFIS tient compte des charges exercées comme les risques sismiques et la fatigue, et peut trouver des solutions économiques pour éviter la rupture en utilisant une armature supplémentaire. La conception intelligente de platines permet de simplifier davantage votre processus de conception. Générez un rapport personnalisé comportant les références de normes et agréments, les calculs, les informations relatives au produit et les images.

    Smart design pour l’ancrage dans le béton

    Remplacez l’essai et les erreurs par des calculs automatisés et optimisés

    • Rationalisez la sélection d’une conception de cheville optimale pour les connexions acier-béton: La fonction de conception intelligente PROFIS vous permet d’analyser rapidement des facteurs tels que les valeurs de charge, la géométrie du profilé, la résistance du matériau support et la géométrie, et le dernier type de cheville pour vous offrir la solution mieux adaptée et la plus efficace en réduisant la zone de la platine ou la profondeur d’implantation.

    • Éléments avancés adaptés à l’usage prévu (par exemple, > 90 %) ou aux conditions du projet. Découvrez en un clic les conceptions conformes selon les tailles décroissantes de platine et rationalisez la sélection finale à l’aide des options de tri et de filtrage.

    Plug-in Checkbot pour des flux de travail améliorés

    Simplifiez les processus, améliorez la cartographie des données et stimulez la collaboration

    PROFIS Engineering est intégré au hub de conception structurelle IDEA StatiCa Checkbot. Cela vous garantit des flux de conception et de calcul plus simples, plus rapides et plus transparents en seulement trois étapes:

    1. Exportez simultanément des milliers de connexions depuis votre analyse par élément fini (FEA) ou logiciel BIM vers Checkbot.

    2. Utilisez Checkbot pour des fonctions telles que le contrôle de l’état des connexions importées, la visualisation en 3D des éléments et charges importés, et la gestion des combinaisons de charges.

    3. Exportez vos données PROFIS Engineering pour concevoir vos connexions acier-béton.

    Connexion béton / béton

    Tout ce dont vous avez besoin pour concevoir des applications de fers à béton installés a posteriori

    Ajoutez ou prolongez des éléments en béton, qu'ils comportent ou non des barres d'armature ou que les armatures de raccordement soient absentes. Détachez les joints et les raccords structurels du béton, puis vérifiez la résistance aux efforts tranchants au niveau de l'interface entre l'ancien et le nouveau béton.

    Avez-vous besoin d’ajuster la disposition ou la géométrie de votre calcul PIR ? Avec PROFIS, vous pouvez facilement ajuster le diamètre, la profondeur d’ancrage et les paramètres d’espacement, tant pour le béton existant que pour le béton ajouté ultérieurement.

    Connexion béton / béton: Renforcement par épaississement

    Dimensionnement des connecteurs béton – béton posés ultérieurement

    Avec PROFIS, vous pouvez mesurer les connecteurs installés a posteriori et vérifier l’interface entre le béton coulé à différents moments. Établissez si votre conception comporte des bords ou est symétrique, puis définissez les différentes zones de cisaillement actives. Vous saurez que vos conceptions sont solides grâce aux graphiques intuitifs en 3D qui indiquent la manière dont les contraintes varient tout au long de la connexion.

    Prêt(e) pour l’installation? PROFIS vous a déjà fait gagner du temps en optimisant la disposition.

    Renforcement du béton: cisaillement

    Dimensionnement du renforcement des éléments en béton présentant une résistance insuffisante au cisaillement

    Évaluez la résistance au cisaillement d’un élément en béton existant soumis à une nouvelle charge et renforcez-le avec la nouvelle solution HIT-Shear de Hilti.

    Évalué de manière appropriée et bénéficiant d’une autorisation générale de technique de construction (aBG) délivrée par le DIBt, ce système vous permet d’utiliser une méthode de dimensionnement familière basée sur l’Eurocode 2, intégrée dans PROFIS. Vous pouvez ainsi concevoir une solution de renforcement au cisaillement efficace en ajustant les paramètres clés : le diamètre et l’espacement des armatures ainsi que l’angle variable de la bielle.

    Ajoutez un système fiable de plus à votre boîte à outils pour la réhabilitation des structures en béton – couvrant toutes les étapes, de l’évaluation à l’installation!

    Ancrage dans la maçonnerie

    Concevez des fixations dans la maçonnerie de manière plus productive et précise

    PROFIS Engineering Suite vous permet de concevoir des connexions de platine précises à l’aide de chevilles homologuées pour la maçonnerie. Gagnez du temps grâce à des modèles intégrés et intuitifs qui combinent vos données sur site à des facteurs tels que la traction admissible et la charge au cisaillement, tout en tenant compte des réductions de charge et des exigences en matière de géométrie.

    Sélectionnez parmi différentes tailles, types de maçonnerie en terre cuite ou béton, ajustez leur disposition et définissez la présence ou non d’un joints mortier. Vous pouvez même créer vos propres modèles afin de réduire le temps de conception sur des projets similaires.

    Fixations de garde-corps

    Concevez des connexions complètes pour plateformes, balcons et escaliers

    PROFIS ne tient pas compte uniquement des normes et réglementations lors de la conception de connexions pour mains-courantes. Il détermine les charges agissant sur la main-courante en fonction de son utilisation, de la force du vent et autres. Il effectue ensuite un contrôle de stabilité.

    En quelques minutes, vous créez des conceptions complètes pour soudures, basées sur l’épaisseur, le type de soudure et le matériau. Afin de réduire les frais liés à l’acier, PROFIS peut suggérer des endroits où intégrer du plastique à la conception pour obtenir un rail plus fin et des profilés répondant cependant aux normes.

    Façade et rails d’ancrage

    Conception plus simple et plus rapide de produits certifiés en accord avec les codes, normes et agréments les plus récents

    Dimensionnez des fixations encastrées dans le béton et installées a posteriori pour les façades à l'aide de produits certifiés, conformément aux dernières normes en vigueur (notamment ACI et Eurocode). Passez facilement d'une technique de fixation à l'autre en quelques clics. Grâce au calcul automatique des tolérances, des trous oblongs et des différentes combinaisons de cas de charge, vous trouverez plus rapidement la solution de construction adaptée.

    Vous concevez des rails d’ancrage incorporés pour d’autres applications telles que des ascenseurs, des datas center ou tunnels? Obtenez plus rapidement le calcul des systèmes de rail d’ancrage incorporés pour de multiples réglementations de conception, notamment ICC-ES AC232, ACI318-11, ACI318-14, ACI318-19, CSA A23.3-14, CSA A23.3-19, EN1992-4, AS5216:2021, CEN TR17080.Besoin d’aide pour un problème de conception épineux?

    Obtenez des conseils d’experts auprès de nos ingénieurs.

    Assemblages bois

    Dimensionnement des vis à bois et des assemblages en bois massif

    Les modules logiciels Hilti pour les assemblages bois proposent des solutions de dimensionnement pour un large éventail d’applications: assemblages porteurs en bois (massif), renforcement d’éléments en bois, assemblages bois-métal, bois-béton, ainsi que fixation de panneaux dérivés du bois et d’isolants thermiques.

    Avec le module « Assemblages bois », vous pouvez concevoir, dimensionner et documenter efficacement les assemblages par vis à bois. Les calculs tiennent compte de la norme EN 1995-1-1 (Eurocode 5) ainsi que des conditions d’utilisation certifiées ETA.

    Le module « Assemblages en bois massif » permet en outre de dimensionner rapidement et facilement des produits spécialisés tels que le Hilti Coupler Wood (HCW) ou le connecteur Hilti HTC-P2P.

    Ceci pourrait aussi vous intéresser

    SPEC2SITE

    De la planification au montage, nous sommes votre partenaire pour la productivité, la sécurité et la durabilité. Grâce à nos solutions SPEC2SITE, vous optimisez vos processus de construction et gagnez un temps précieux tout en réduisant vos coûts.

    Engineering Center

    Avez-vous une question sur le renforcement avec des ancrages? Vous souhaitez en savoir plus sur la rupture du bord du béton? Vous recherchez des solutions d’ancrage coulées dans le béton? Découvrez nos vidéos et échangez avec la communauté Hilti.

    Hilti Online

    Découvrez notre gamme de chevilles, systèmes d’ancrage et solutions de fixation. Notre boutique en ligne vous permet de trouver facilement les produits, informations techniques et documents adaptés à votre projet – le tout au même endroit.

    FAQ sur PROFIS Engineering:

    Oui. Il existe une version gratuite de PROFIS Engineering. Avec la licence standard, vous avez accès à toutes les applications de connexions structurelles dans PROFIS Engineering Suite, y compris l’ancrage dans le béton, l’ancrage dans la maçonnerie, béton-béton, etc.

    Vous pouvez sélectionner cette version gratuite après une période d’essai de 30 jours de la version premium. Pour plus de détails concernant les différences entre les versions, reportez-vous à notre présentation de la licence.

    Choisissez votre licence PROFIS Engineering

    La licence standard (version gratuite) de PROFIS Engineering vous donne accès aux applications de connexions structurelles, y compris l’ancrage dans le béton, l’ancrage dans la maçonnerie, béton-béton, etc.

    Avec PROFIS Engineering Premium, vous pouvez également réaliser une analyse complète des plaques d'ancrage, importer des charges à partir d'une multitude de logiciels de calcul de structure, exécuter plusieurs combinaisons de charges simultanément, et bien plus encore. Avec PROFIS Engineering Premium, vous pouvez choisir entre une licence unique ou une « licence flottante » pour un nombre illimité d'utilisateurs. Vous trouverez plus de détails sur les différences entre les différentes versions dans notre aperçu des licences.

    Choisissez votre licence PROFIS Engineering

    Oui, PROFIS Engineering est un logiciel basé sur le cloud. Vos fichiers sont stockés en toute sécurité et à distance. Vous bénéficiez également de mises à jour automatiques, vous permettant de garder l’esprit tranquille en sachant que vous concevez toujours selon les codes et réglementations les plus récents.

    Ajoutez un raccourci à votre barre des raccourcis ou sur votre bureau pour accéder rapidement à PROFIS Engineering sur votre ordinateur.

    Oui, PROFIS Engineering est disponible dans la plupart des langues principales. Vous pouvez sélectionner votre langue et votre région dans les paramètres de l’application logicielle.

    Vous disposez de différentes options de formation pour PROFIS Engineering, notamment:

    • Tutoriels vidéo étape par étape (disponibles sur notre site Web et sur YouTube)

    • Modules de formation en ligne (disponibles dans le logiciel lui-même)

    • Cours de formation par petits groupes pour obtenir une vue d’ensemble de la conception et des problèmes réglementaires

    Avec la version premium de PROFIS Engineering, vous pouvez partager des projets et des fichiers. Les versions les plus récentes de tous ces fichiers sont stockées dans le cloud Hilti.

    Oui. Avec la licence standard, vous pouvez importer des charges depuis le système structurel RAM.

    Avec la version premium, votre logiciel PROFIS Engineering est intégré au hub de conception structurelle IDEA StatiCa Checkbot. Téléchargez simplement le plug-in Checkbot d’IDEA StatiCa pour pouvoir importer depuis d’autres programmes logiciels d’analyse structurelle et vérifier automatiquement des milliers de connexions avant de les exporter vers PROFIS Engineering. Les logiciels d’analyse par élément fini (FEA) pris en charge sont Robot, STAAD.Pro, Tekla, Advance Steel, SAP2000, ETABS, Dlubal RFEM, RSTAB, etc.

    La version premium de PROFIS Engineering comprend les exportations BIM/CAO et les exportations vers le plug-in Revit®.

    Le calcul CBFEM (méthode des éléments finis par composant) utilise la modélisation structurelle avancée pour déterminer les charges agissant sur les chevilles pour évaluer la rigidité de la plaque. La platine est modélisée comme élément de couverture avec un comportement contrainte-déformation bilinéaire. Alors que la contrainte de la plaque dépasse l’élasticité, le module FEM calcule également une déformation plastique dans la plaque de base et la déformation globale.

    PROFIS Engineering compare également les forces d’ancrage FEM avec les forces équivalentes qui seraient obtenues d’une supposition «rigide». À partir de la déformation plastique, de la déformation et des forces d’ancrage rigide équivalentes, l’utilisateur peut conclure si la conception est proche de la rigidité ou non.

    Avec la version Premium de PROFIS Engineering, vous pouvez ajouter jusqu'à 1 000 combinaisons de charges pour la plupart des calculs de dimensionnement. Pour l'analyse des plaques d'ancrage à l'aide de la fonctionnalité CBFEM (Component Based Finite Element Analysis Modeling), vous êtes limité à 20 combinaisons de charges.

    Dans le menu de réglage, vous pouvez sélectionner tous les défauts de conception qui s’appliqueront à tout nouveau fichier de projet créé.

    Quelles sont les possibilités offertes à un ingénieur de conception si la disposition des chevilles n’est pas conforme à la norme EN 1992-4 ou si les dispositions de conception prévues par la norme EN 1992-4 (utilisation > 100 %) ne mènent à aucune solution?

    La base de la conception des chevilles en Europe est l’approche de conception indiquée par la norme EN 1992-4. Cependant, il existe de nombreux cas où aucune solution ne peut être trouvée en se conformant strictement à cette norme. Par conséquent, outre les dispositions de conception fournies par la norme EN 1992-4, Hilti propose une approche de conception selon la «méthode SOFA». SOFA correspond à «Solution for Fasteners» (solution pour fixations) qui est une méthode de conception allant au-delà des codes existants. Les dispositions de la SOFA sont basées sur une recherche industrielle de pointe et font l’objet d’un examen approfondi par des experts de premier plan avant leur mise en œuvre dans PROFIS Engineering.

    En savoir plus (EN)