Zum Hauptinhalt
Login- und Bestellunktionen sind in wenigen Stunden wieder verfügbar

Nuron: das kabellose Akkusystem

So steigert die Akku-Plattform Nuron Ihre Produktivität

Ein Akku-System

Eine Lösung für alle Ihre Anwendungen

Vereinfachen Sie Ihren Gerätepark und betreiben Sie alle Geräte vom Bohrschrauber bis zum Abbruchhammer auf der Nuron-Plattform.
Maximale Power

Mehr Leistung und Laufzeit

Mit Nuron verdoppeln Sie Leistung und Laufzeit gegenüber 18- und 20 Volt Plattformen und erhalten mehr Power als 36 Volt Geräte.
Konnektivität

Für höhere Produktivität

Mit Nuron finden Sie verlorene Geräte wieder und werden rechtzeitig über notwendige Akkuwechsel informiert.
Sicherheit und Komfort

Schutz für Ihre Teams

Mit Nuron profitieren Ihre Teams von mehr Sicherheit durch Abschaltfunktionen, Staubabsaugung und Haltegurte.
Ein Akku-System

Eine Lösung für alle Ihre Anwendungen

Vereinfachen Sie Ihren Gerätepark und betreiben Sie alle Geräte vom Bohrschrauber bis zum Abbruchhammer auf der Nuron-Plattform.
Maximale Power

Mehr Leistung und Laufzeit

Mit Nuron verdoppeln Sie Leistung und Laufzeit gegenüber 18- und 20 Volt Plattformen und erhalten mehr Power als 36 Volt Geräte.
Konnektivität

Für höhere Produktivität

Mit Nuron finden Sie verlorene Geräte wieder und werden rechtzeitig über notwendige Akkuwechsel informiert.
Sicherheit und Komfort

Schutz für Ihre Teams

Mit Nuron profitieren Ihre Teams von mehr Sicherheit durch Abschaltfunktionen, Staubabsaugung und Haltegurte.

    Starke Leistung für alle Herausforderungen auf der Baustelle dank 22 V Akku-Plattform

    Wie wäre es, wenn Sie alle Kabel- und Benzingeräte auf der Baustelle durch eine Akku-Plattform ersetzen könnten? Mit Nuron geht das. Das Hilti Nuron Akkusystem hebt die Leistung von mehr als 100 kabellosen Geräten auf ein neues Level – egal ob Sie Aufbrechen und Trennen, Bohren oder Befestigen.

    Optimieren Sie Ihren Gerätepark mit Nuron, arbeiten Sie schneller, profitieren Sie von zusätzlichen Sicherheitsfeatures und Data Driven-Services, die die Arbeit Ihrer Teams erleichtern.

    Nuron: eine Akku-Plattform für alle Aufgaben

    Mehr Flexibilität auf der Baustelle dank optimiertem Gerätepark

    Unterschiedliche Stromquellen, mehrere Akku-Plattformen, verschiedene Baustellenstandorte – eine Kombination, die Ihnen Kopfzerbrechen bereitet? Nuron macht Schluss damit. Denn mit Hilti Nuron betreiben Sie alle Geräte auf einer einzigen Akkuplattform. Ihre Vorteile? Weniger Akkus und Ladegeräte auf der Baustelle – und gleichzeitig mehr Unabhängigkeit von Kabel- und Benzingeräten.

    Akku statt Kabel und Benzin für alle Anwendungen auf der Baustelle

    Mit Nuron holen Sie sich bis zu doppelt so viel Leistung und Laufzeit im Vergleich zu 18 Volt und 20 Volt Plattformen auf die Baustelle. Dafür sorgt eine völlig neu gestaltete Akku-Schnittstelle. Und Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Akkugrössen – für noch mehr Leistung oder für eine Extraportion Mobilität.​

    Mit Nuron-Akkugeräten gehen Ihnen nicht nur leichte Anwendungen gut und schnell von der Hand. Auch für grössere Herausforderungen wie zum Beispiel das Trennen von Stahlrohren mit Trennschleifer oder für den Betonabbruch mit Abbruchhammer hat Nuron die passende Lösung. Hierfür werden einfach zwei 22 Volt Akkus kombiniert.

    Mehr kabellose Leistung und längere Laufzeit mit Nuron

    Data-Driven-Services

    Steigern Sie Ihre Produktivität mit vernetzten Geräten

    Die Data-Driven-Services von Nuron helfen Ihnen dabei,​

    • Geräte schneller zu finden – mit Hilfe des letzten lokalisierten Ladeortes​

    • Ausfallzeiten zu vermeiden – dank proaktivem Akkuaustausch​

    • Kosten zu reduzieren – indem sie ungenutzte Geräte identifizieren​

    Die über Nuron erfassten Daten bilden gleichzeitig die Grundlage für unsere digitalen Lösungen zum Gerätemanagement. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Prozesse optimieren und gleichzeitig produktiver, profitabler und nachhaltiger arbeiten können.

    Arbeitssicherheit

    Schützen Sie Ihre Teams mit besonderen Sicherheitsfeatures in Akkugeräten

    Folgendes optionales Zubehör bieten nahezu alle Nuron-Geräte:​

    • DRS (Staubabsaugungs-Systeme) schützt Ihre Arbeiter vor den Gefahren von Baustaub

    • Haltegurte mit Karabinern verringern die Gefahr von herabfallenden Geräten

    • AVR (Aktive Vibrationsreduktion) minimiert die Belastung von Händen und Armen durch starke Gerätevibrationen

    • ATC (Aktive Drehmomentkontrolle) verringert das Rückschlagrisiko von Geräten

    Nachhaltigere Baustellen

    Arbeiten Sie ressourcenschonend und leisten einen wertvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

    Nuron ist nicht nur ein Treiber in Sachen Produktivität und Wirtschaftlichkeit. Nuron unterstützt Sie auch bei einem so zentralen und wichtigen Thema wie Nachhaltigkeit.​

    • Ein Nuron-Gerät besteht zu 50 Prozent aus recyceltem Material, einschliesslich Stahl und Kunststoffen​

    • Wir sind überzeugt von der Kreislaufwirtschaft. Deshalb verwenden wir Geräte, wann immer es möglich ist, wieder oder wir recyceln sie​

    • Nuron-Geräte wurden für lange Laufzeiten entwickelt, um den Stromverbrauch zu senken

    • Nuron-Akkus sind äusserst robust konstruiert und müssen deshalb seltener ausgetauscht werden

    Hilti kabellos

    Nuron ist die neueste Ergänzung des Hilti Akkuportfolios. Es bietet Ihnen eine einzige, leistungsstarke Akkuplattform für all Ihre Hilti Akkugeräte. Mit Nuron können Sie sämtliche Anwendungen - vom Schrauben bis zum Betonschneiden - mit demselben Satz hochleistungsfähiger, austauschbarer 22 V Nuron-Akkus durchführen. Da die Plattform vernetzt ist, erhalten Sie auch Zugang zu einer Reihe von Data-Driven-Services, die das Gerätemanagement vereinfachen. Neben Nuron bieten wir eine 12 V Plattform für Arbeiten in engen Räumen, 22 V Plattform und eine 36 V Plattform für anspruchsvollere Arbeiten wie das Schneiden oder Schleifen von Metall.

    Sie können Ihre aktuellen Hilti Akkugeräte weiterhin verwenden. Wir empfehlen Ihnen jedoch dringend eine Umstellung auf die Nuron-Plattform. Diese bietet Ihnen zu einem vergleichbaren Preis eine höhere Leistung, verbesserte Sicherheit und mehr Anschlussmöglichkeiten. Hilti hat mittlerweile mehr als 100 Geräte für die Nuron-Plattform eingeführt.

    Mit einem Hilti Nuron Akku-Adapter können Sie fast alle Ihre vorhandenen 22 V Geräte mit Nuron-Akkus betreiben. Informieren Sie sich auf den Produktseiten unserer Website, wenden Sie sich an den Kundendienst oder besuchen Sie einen Hilti Store, um herauszufinden, ob der Adapter mit bestimmten Geräten verwendet werden kann. Für 36 V Geräte gibt es keinen Adapter.

    Nuron-Geräte erzeugen Daten, die auf dem angeschlossenen Akku gespeichert werden. Beim Aufladen des Akkus werden die Daten sicher und anonym in die Cloud übertragen. Ihre Arbeitsabläufe werden nicht unterbrochen, da keine speziellen Einstellungen, Konfigurationen oder andere Massnahmen erforderlich sind. Mit Data-Driven-Services können Sie dank Lokalisierung des letzten Ladeortes Geräte schneller finden, Ausfallzeiten dank proaktiver Warnung zum Akkuaustausch reduzieren und ungenutzte Geräte jederzeit identifizieren. Diese Data-Driven-Services sind über ON!Track (Web und App) verfügbar.

    Obwohl alle Nuron-Akkus mit allen Nuron-Geräten kompatibel sind, empfiehlt Hilti den Kauf spezifischer Akkus für jedes Gerät, um eine optimale Abstimmung von Leistung, Laufzeit und Gewicht für jedes Gerät zu gewährleisten.

    Bei Hilti betrachten wir den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte. So verwenden wir zum Beispiel derzeit im Durchschnitt bis zu 23 Prozent recyceltes Material in unseren Produkten (gegenüber einem weltweiten Durchschnitt von 8 Prozent). Ausserdem produzieren wir unsere Geräte zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Reparatur von Geräten, anstatt sie zu ersetzen. Wenn ein Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, lassen wir es kostenlos bei Ihnen abholen. Teile, die nicht wiederverwendet werden können, werden von unseren geprüften Logistikpartnern recycelt. Geräte, die nicht wiederverwendet werden können, spenden wir. Da unsere Geräte zu mehr als 70 Prozent aus Metall bestehen, kommt der grösste Teil des Geräts wieder auf den internationalen Rohstoffmarkt.