- Accueil
- Hilti World
- Le Printemps Des Bonnes Affaires
12.05. - 30.06.2025
Bonnes affaires du printemps Hilti
Acheter des consommables & s'assurer un bonus attractif !
C’est très simple :
1. commander des outils et des consommables de l'assortiment standard *.
2. ajouter le produit supplémentaire souhaité dans le panier à l'aide du numéro d'article correspondant.
3. recevoir un supplément en fonction du montant de la commande (prix net).
Dans la limite des stocks disponibles.
Standard
À partir d'une valeur nette de CHF 600.00
À partir d'une valeur d'achat nette de CHF 600.00, vous avez le choix entre un set de tournevis VDE S-SD-S (isolés) et notre appareil de mesure laser PD-S. Lors de la commande, indiquez les numéros d'article #3963734 pour le set de tournevis.
Label (optional)
Best
À partir d'une valeur nette de CHF 1'200.00
À partir d'une valeur d'achat nette de CHF 1'200.00, vous avez le choix entre un perforateur TE 1 et notre perceuse-visseuse sans fil SF 2-A12. Lors de la commande, indiquez les numéro d'article #3963681 pour le TE 1.
Label (optional)
Pro
À partir d'une valeur nette de CHF 1'800.00
À partir d'une valeur d'achat nette de CHF 1'800.00, vous avez le choix entre une perceuse-visseuse à plusieurs têtes SFE 2-A12 et notre perceuse-visseuse sans fil SF 4-A22. Lors de la commande, indiquez les numéros d'article #3963736 pour la SF 4-A22.
Label (optional)
PREMIUM
À partir d'une valeur nette de CHF 2'400.00
À partir d'une valeur nette de CHF 2'400.00, vous pouvez choisir entre une visseuse multifonction SFE 2-A12 et notre visseuse sans fil SF 6-A22. Entrez les numéros d'article #3963682 pour le TE 2-M et #3963737 pour le SF 6-A22 lors de la commande.
Label (optional)
ULTIMATE
À partir d'une valeur nette de CHF 3'600.00
À partir d'une valeur nette de CHF 3'600.00, vous recevrez un aspirateur de chantier VC 20L-X de classe L. Entrez le numéro d'article #3963735 lors de la commande.
Découvrez les offres de printemps dans le magasin Hilti
Visitez le magasin Hilti le plus proche de chez vous et voyez nos outils et équipements en action, faites-vous conseiller par notre personnel et assurez-vous de recevoir votre cadeau. Nous vous attendons dans le magasin Hilti!
*Offres valables du 12.05.2025 au 30.06.2025. Jusqu'à épuisement des stocks. Tous les prix indiqués sont hors TVA et ne sont pas cumulables avec d'autres promotions. Valable pour tous les achats du catalogue promotionnel ou standard. Sont exclus de la promotion les appareils, lame de scie murale, logiciels et services. Nombre maximum de promotions réservables par compte client: 5. En ligne, il est possible d'ajouter seulement 1 article par commande. Si un article cadeau est sélectionné pour lequel le chiffre d'affaires n'est pas suffisant, l'article #1 du niveau correspondant sera automatiquement expédié. L'expédition du cadeau se fait par une livraison séparée et peut être retardée. En cas de retour de marchandises, tous les articles promotionnels reçus doivent être retournés complets et non utilisés.
*Les perceuses-visseuses sont livrées chacune avec une batterie et un chargeur.