- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Solutions de productivité
- La nouvelle technologie de batteries Li-ion Nuron de Hilti
Les nouvelles batteries lithium-ion Nuron de Hilti
La technologie de batteries Li-ion garantit une autonomie et une puissance optimisées
Nuron est une système sans fil 22 V qui vous permet de réaliser les travaux sans fil même les plus difficiles. Axées sur la technologie Li-ion, les batteries Nuron sont dotées de cellules puissantes et d'une toute nouvelle interface entre les batteries et les appareils. Les batteries atteignent ainsi une forte productivité pour toutes les applications – de la visseuse-perceuse sans fil légère au burineur. Les batteries elles-mêmes ont été revisitées en termes d'efficacité et de robustesse. Grâce à une gestion thermique améliorée, elles sont durablement performantes.
La batterie adaptée à vos applications
Sur les cinq tailles de batteries proposées, choisissez celle qui convient le mieux à vos applications les plus fréquentes
Pour vous faciliter la comparaison entre la puissance des batteries Nuron et celle d'autres systèmes sans fil, les wattheures sont précisés dans le nom des batteries Nuron : ceux-ci vous indiquent le degré de puissance d'un appareil, par exemple combien de béton vous pouvez démolir en une heure. La tension de la batterie Nuron la plus compacte, B 22-55 (2.6 Ah), s'élève par exemple à 22 et 55 wattheures, qui s'obtient en multipliant les ampères par heure au voltage. La batterie B 22-290 quant à elle, avec ses 13,5 ampères par heure et ses 22 volts, fournit 290 wattheures.
Batterie Nuron B 22-55
Compacte et légère. Une batterie pour tous les travaux dans lesquels la flexibilité et chaque gramme comptent. Les applications au-dessus de la tête et les travaux dans des espaces étroits deviennent ainsi plus faciles.
Voir la batterie Nuron B 22-55Batterie Nuron B 22-85
La batterie polyvalente avec un rapport poids/puissance optimal. Pour le perçage, le vissage et la découpe au quotidien.
Voir la batterie Nuron B 22-85Batterie Nuron B 22-110
Batterie à longue durée de vie avec autonomie accrue et puissance de sortie plus élevée.
Voir la batterie Nuron B 22-110Batterie Nuron B 22-195
Capacité et puissance élevées pour le meilleur rapport entre travail et chargement. Ainsi, les applications jusqu'à présent filaires deviennent possibles sans fil.
Voir la batterie Nuron B 22-195Batterie Nuron B 22-290
Capacité et puissance ultra-élevées pour les applications les plus difficiles telles que le forage, le piquage, la découpe et les travaux de démolition.
Voir la batterie Nuron B 22-290Recharger les batteries et c’est reparti
Les chargeurs et outils adaptés pour chaque batterie
Notre gamme de produits offre une variété de combinaisons parfaitement harmonisées de batteries Nuron, de chargeurs et d’outils. Voici nos favoris :
Blocs de batteries pour les applications difficiles
Les batteries peuvent être intégrées par deux dans nos appareils les plus performants : au lieu de 22-V, vous disposez alors de 2x22 volts pour les applications difficiles. Vous avez donc toujours à portée de main la batterie adaptée pour tous les appareils Nuron, vous gagnez en efficacité tout en rationalisant votre parc d'appareils.
Des batteries lithium-ion avec la puissance du câble ou de l'essence
Grâce à des cellules puissantes, à une meilleure dissipation de la chaleur et à une nouvelle interface
De la puissance pour toutes les applications
Vous pouvez utiliser les blocs de batteries Li-ion Nuron pour plus de 70 appareils Nuron. Vous avez le choix entre plusieurs tailles de batteries afin d'obtenir le parfait équilibre entre capacité et poids pour votre projet : sur les cinq tailles disponibles, deux batteries contiennent 18 650 cellules puissantes et trois en comptent 21 700 pour une densité de puissance encore plus élevée.
Moins de chaleur, plus de puissance
De plus, les cellules des batteries Nuron sont dotées d'un système de gestion thermique optimisé : le logement et les nouveaux supports de cellules améliorent la dissipation de la chaleur générée : les câbles tressés évacuent la chaleur des fiches et de l'interface, sans compter que les batteries se réchauffent globalement plus lentement. Ainsi, elles restent durablement performantes et présentent une plus longue durée de vie.
Transmission optimisée entre la batterie et l'appareil
Interface entièrement revisitée entre les batteries lithium-ion Nuron de Hilti et les appareils :
- L'interface intègre jusqu'à 4 contacts d'alimentation plus 2 contacts de communication pour transmettre plus de puissance.
- Un mécanisme chargé par ressort assure un transfert stable des signaux et de la puissance, y compris en cas de vibrations intenses.
- La nouvelle géométrie des fiches garantit un transfert de puissance jusqu'à deux fois plus élevé.
Grâce à cette interface, les appareils Nuron peuvent tirer jusqu'à 50 % de courant en plus sur le système sans fil 22-V Nuron pour couvrir les pics de puissance.
Questions fréquemment posées
Puis-je utiliser mes vieux appareils avec les nouvelles batteries lithium-ion Hilti Nuron ?
La nouvelle interface a été conçue avec une vision sur le long terme pour maximiser la transmission de puissance, l'intelligence et la connectivité. Pour pouvoir franchir ce cap, nous avons dû renoncer à la compatibilité entre l'ancien et le nouveau système sans fil.
Pour faciliter le passage de la technologie de batteries actuelle à la nouvelle, nous proposons en option un adaptateur utilisable avec les appareils existants, et non l'inverse. Néanmoins, l'utilisation de cet adaptateur est une solution transitoire et ne doit pas être considérée comme solution standard.
À quelle vitesse les batteries lithium-ion Nuron de Hilti se rechargent-elles ?
En fonction du modèle et du chargeur utilisés, le temps de chargement des batteries varie entre 30 et 140 minutes.
Quelle est la différence entre les systèmes sans fil 12 V, 22 V, 36 V et Nuron de Hilti ?
Nuron est le nouveau-né de la gamme sans fil de Hilti. ll vous offre un système sans fil ultraperformant unique pour tous vos outils sans fil Hilti. Nuron vous facilite la tâche car vous pouvez réaliser toutes vos applications – du vissage à la découpe de béton – en utilisant le même bloc de batteries 22 V interchangeables haute performance Nuron. Par ailleurs, comme la plateforme est connectée, vous avez accès à divers services de données conçus pour simplifier la gestion de vos équipements. Nos autres systèmes de batteries incluent un système 12 V sous-compact pour les travaux dans les espaces étroits, notre précédente plateforme 22 V et un système 36 V pour les travaux plus complexes tels que la découpe ou le meulage du métal.
En quoi les batteries-22 V Nuron se distinguent-elles des batteries-18-V ?
La principale différence réside dans les wattheures disponibles, c'est-à-dire la valeur énergétique des batteries. En raison de leur tension plus élevée, les batteries Nuron peuvent accumuler plus d'énergie que des modèles 18 V comparables. Avec une tension de 9.0 Ah par exemple, une batterie de-22 V générera plus de wattheures (195 Wh) qu'une batterie 18 V à 9.0 Ah (162 Wh).
Quelle est la relation entre les volts, ampère-heures et wattheures et la puissance des batteries ?
La charge de travail pouvant être réalisée avec un chargement de batterie est déterminée par la quantité d'énergie accumulée dans la batterie et indiquée en wattheures (Wh). Un wattheure est la tension (V) que fournit la batterie multipliée par une quantité de charge (Ah) que la batterie peut absorber.
Comment stocker et manipuler des batteries lithium-ion ?
Pour augmenter la durée de vie des batteries, leur productivité et la sécurité de vos équipes, nous vous recommandons de les
- stocker entre -20 et +40 °C.
- Ne stocker pas les batteries sur le chargeur. Retirez toujours les batteries du chargeur une fois le chargement terminé.
- Ne stockez jamais les batteries à l'exposition directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur ou derrière une vitre.
- Température ambiante de fonctionnement entre -17 et +60 °C.
- Inspectez régulièrement les blocs de batteries et évitez de les recharger ou de les décharger en cas de dommages visibles.
- Les batteries doivent rester propres – retirez la poussière et les saletés à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon doux.
- N'utilisez pas les batteries pour un autre usage que celui qui est prévu (par ex. comme marteaux).
Les batteries lithium-ion fonctionnent-elles à des températures fraîches ?
La température ambiante de fonctionnement doit être comprise entre -17 °C et +60 °C, la plage optimale étant entre 10 °C et 40 °C. La recharge des batteries est possible à une température comprise entre -10 °C et +45 °C.
Les batteries lithium-ion doivent-elles être totalement déchargées avant leur chargement ?
Non, vous n'avez pas besoin de vider totalement une batterie lithium-ion avant de la recharger. Les batteries Li-ion sont très polyvalentes et il n'y a aucun problème de réduction de durée de vie lié aux « effets de mémoire » de (dé)chargements partiels.
Quelle est la durée de vie des batteries lithium-ion de Hilti ?
Les batteries Nuron contiennent des cellules lithium-ion de haute qualité qui sont conçues pour garantir une performance élevée et une longue durée de vie. Leur durée de vie individuelle dépend de divers facteurs, par exemple le type d'outil utilisé, la force de l'utilisateur, la fréquence d'utilisation et la température ambiante.
Vous trouverez ici d'autres questions fréquemment posées et les réponses sur Nuron.
Comment passer à Nuron
C'est le moment de vous mettre à niveau et de passer à Nuron ? Nous vous montrons comment passer vos projets en cours simplement et rapidement sur la nouvelle technologie de batteries Li-ion – ou contactez-nous directement pour un conseil personnalisé.
La conception des batteries
Une protection optimale sur chantier
Les batteries Nuron sont conçues pour être robustes et bien protégées et – vous pouvez toujours compter sur elles.
Le nouveau corps renforcé de fibres de verre garantit une forte résistance aux chocs et empêche l'intrusion de clous ou de vis.
Les amortisseurs protègent les blocs de batteries Li-ion contre les chutes sur chantier. La conception des cellules dans des logements enveloppants permet d'amortir les chocs en cas de chutes.
Le circuit électronique à l'intérieur est protégé contre toute humidité, poussière et autre saleté car nous avons appliqué un revêtement étanche sur cette zone à la place d'un vernis.
Un bouton, de multiples fonctions
Testez l'état de vos batteries rapidement et simplement
L'indicateur LED sur les batteries vous permet de garder toujours un œil sur l'état de vos batteries :
il vous livre rapidement des informations sur leur état de chargement ou sur l'état général des batteries lithium-ion Nuron de Hilti.
- Vert : bon état de chargement ou bon état général de la batterie
- Jaune : une LED clignotante indique une surcharge, une surchauffe ou une température trop froide de la batterie
- Rouge : vous devez bientôt remplacer la batterie
Le bouton de déverrouillage sur la batterie vous permet d'inspecter manuellement son état :
- Maintenez la touche enfoncée pendant une seconde pour voir l'état de chargement
- Maintenez la touche enfoncée pendant trois secondes pour consulter l'état général de la batterie
En complément, les batteries vous livrent des données actuelles sur vos équipements, notamment sur ler utilisation et leur exploitation.
Plus d'informations sur Nuron et les produits
Nuron en un coup d'œil
Vous trouverez ici une rapide vue d'ensemble de Nuron et toutes les fonctions du nouveau système de batteries Li-ion de Hilti.
En savoir plus sur Nuron
Tous les appareils et batteries Nuron
Découvrez ici tous les appareils, batteries lithium-ion et accessoires Nuron de Hilti et trouvez l'équipement adapté à vos projets.
Voir tous les appareils