- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Solutions de productivité
- Le guide des chevilles pour votre application
Le guide des chevilles vous aide à trouver la cheville adaptée
Le guide des chevilles
Quelle cheville convient à mon application ? Choisir la bonne cheville dépend de plusieurs facteurs : du type de matériau support, des conditions environnementales, de la charge prévue et de la bonne installation ainsi que du respect des distances aux bords et des entraxes. Il vous suffit de suivre les étapes de notre liste de contrôle pour trouver une solution de fixation efficace et sûre pour votre application.
Checkliste: Comment trouver la bonne cheville
Pas à pas, limitez ici le choix des chevilles pour trouver la fixation qui vous convient. Si vous n'êtes pas sûr de la méthode de fixation adaptée à votre projet, nos experts se feront un plaisir de vous aider.
1. Matériau de base
Quelle cheville convient à quel matériau support?
Le choix de la bonne cheville dépend beaucoup du type de matériau support. C'est pourquoi vous devez d'abord déterminer si vous souhaitez fixer sur du béton, de la maçonnerie ou des cloisons sèches. Vous pouvez ainsi choisir la cheville mécanique, chimique ou en plastique adaptée à votre matériau.
2. Environnement
Vous avez besoin d'une cheville en intérieur ou en extérieur? Ou d'une solution pour les environnements hautement corrosifs?
Selon le lieu d'installation, que ce soit en intérieur, en extérieur ou dans des environnements spéciaux tels que les piscines, les centrales électriques ou les tunnels, des facteurs tels que l'humidité ou la température peuvent influencer la capacité de charge. C'est pourquoi nous proposons nos chevilles galvanisées, en acier inoxydable et en acier hautement résistant à la corrosion.
3. Charges
Quelle cheville convient à quelle charge?
Votre application est-elle soumise à des charges constantes ou uniformes (c'est-à-dire des charges statiques) ou à des charges variables ou dynamiques ? Cela influence votre choix de cheville. En outre, il est important de prendre également en compte la hauteur de la charge utile lorsque vous choisissez une solution pour vos besoins de fixation.
4. Position de montage
À quelle position souhaitez-vous monter et quelle est la distance entre votre cheville et le bord ou entre les chevilles?
Ces conditions géométriques influencent le choix de la cheville et le principe d'action correspondant. Votre choix sera également influencé par le fait que vous souhaitiez réaliser un montage en saillie ou traversant ou que la plaque de base soit montée à distance.
Sur quel matériau support souhaitez-vous fixer?
Commencez ici par choisir la bonne cheville en déterminant d'abord le support sur lequel vous souhaitez fixer. Sur la page mise en lien correspondante, vous pouvez ensuite affiner votre choix de chevilles en fonction de la charge, des conditions environnementales et de la position de montage.
Béton
Sur le béton, vous pouvez fixer des charges légères, moyennement lourdes et même très lourdes, comme des poteaux en acier. Vous trouverez ici les chevilles adaptées au béton. Selon le poids de la charge et le type d'application, vous pouvez ainsi fixer en toute sécurité avec des chevilles mécaniques ou chimiques.
Trouver des chevilles pour le béton
Cloison sèche
Pour le montage de charges légères sur des cloisons sèches, vous devez généralement utiliser des chevilles spéciales, comme des chevilles pour cloisons creuses. En savoir plus sur les chevilles pour la construction à sec.
Chevilles pour la construction à sec
Maçonnerie
Différents types de chevilles sont nécessaires pour la fixation dans différents types de maçonnerie, comme la brique creuse, la brique pleine, la pierre silico-calcaire. Vous pouvez y placer des charges légères à moyennes avec des solutions mécaniques ou chimiques. Trouvez ici les chevilles adaptées aux applications telles que le montage de stores ou de garde-corps.
Cheville pour maçonnerie (brique pleine)Les chevilles en un coup d'œil
Dans notre PDF pratique, vous trouverez un aperçu de tous les systèmes de chevilles Hilti. Vous pouvez ainsi choisir très facilement les solutions possibles pour l'application que vous prévoyez, en fonction du support, des homologations et du matériau.
Questions fréquentes sur le choix de la bonne cheville
Comment trouver la bonne cheville Hilti?
Dans notre PDF pratique sur les chevilles, vous trouverez un aperçu de tous les systèmes de chevilles Hilti. Vous pouvez ainsi choisir très facilement les solutions possibles pour l'application que vous prévoyez, en fonction du support, des homologations et du matériau. Dans les fiches techniques, vous pouvez consulter les valeurs de charge respectives des produits, sinon vous trouverez les charges respectives à télécharger sur les pages des produits concernés.
Quels sont les différents types de chevilles?
En principe, on distingue les chevilles chimiques et les chevilles mécaniques – chevilles à expansion en acier ou vis à béton.
- Les chevilles chimiques sont des systèmes composites dans lesquels une tige d'ancrage est placée dans le trou foré avec un mortier adhésif. Cette technique permet une installation capable de supporter des charges élevées et autorise des distances aux bords et des entraxes plus faibles que les chevilles mécaniques.
- Les chevilles mécaniques s'ancrent dans le matériau support par expansion ou contre dépouille et supportent ainsi la charge.
- Les systèmes composites modernes, comme la cartouche de film haute performance pour l'ancrage de charges lourdes dans le béton HVU2, allient les avantages des deux types de fixation et permettent ainsi un ancrage rapide et particulièrement sûr, même pour les charges lourdes.
Quand ai-je besoin d'une cheville chimique?
Outre de nombreux autres avantages, une cheville chimique peut supporter des charges plus élevées, notamment parce qu'elle utilise des tiges d'ancrage de plus grand diamètre et qu'elle peut être ancrée très profondément. Il est donc idéal pour les applications pour charges lourdes. Dans certains cas, l'étanchéité de l'ancrage (nécessaire pour protéger contre les infiltrations d'eau, par exemple) est également assurée par la cheville chimique.
- Son usage est universel et elle peut être utilisée sur le béton (et sur d'autres matériaux support selon le produit).
- En règle générale, les chevilles chimiques sont utilisées par exemple pour la fixation de plaques d'acier, dans la construction de tunnels et pour les charges dynamiques.
J'ai des doutes sur le choix des chevilles, car je veux travailler conformément à l'homologation, comment puis-je être sûr de respecter toutes les prescriptions?
Sur les pages de chaque produit, vous pouvez consulter des détails tels que les homologations, les ETA, le domaine d'application et l'environnement pour lequel la cheville est adaptée. Utilisez également notre PDF sur les chevilles pour avoir un premier aperçu. En cas de doute, utilisez notre logiciel de dimensionnement PROFIS Engineering ou consultez volontiers notre service d'ingénierie.
Comment calculer de manière fiable les distances aux bords et les entraxes nécessaires pour ma fixation?
Ces valeurs varient en fonction du type de cheville et du matériau support. Pour un calcul précis et des informations, veuillez utiliser les ETA ainsi que notre logiciel de dimensionnement PROFIS Engineering. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter notre service d'ingénierie ou un planificateur spécialisé. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en matière de fixations, nous vous recommandons de suivre l'une de nos formations.
N'hésitez pas à nous contacter
Vous ne savez pas encore quel produit est le mieux adapté à votre application ? Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Cela pourrait également vous intéresser
Logiciel PROFIS pour une planification et un dimensionnement simples
Entdecken Sie unsere praktische, cloudbasierte Software mit der Sie nicht nur Dübel bemessen, sondern auch verschiedene Anwendungen wie z. B. Stahl auf Beton, Beton auf Beton und Stahl auf Mauerwerk bemessen können. So können Sie kosteneffizient, zuverlässig und regelkonform planen.
Voir le logiciel PROFIS