- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Solutions de productivité
- Le guide des chevilles pour votre application
- Chevilles pour béton de Hilti
Pour trouver la cheville adaptée au béton
Lors de la fixation avec des chevilles dans le béton, il faut tenir compte de plusieurs points importants afin de garantir une installation sûre et fiable.
Tenez compte des facteurs environnementaux, tels que la température, l'humidité et les influences chimiques, qui peuvent affecter la durabilité de la cheville en raison de la corrosion.
Pensez au type de charge que la cheville doit supporter. Les charges lourdes nécessitent des chevilles plus robustes et un dimensionnement minutieux.
Vous trouverez ici nos recommandations pour les solutions de fixation, classées selon la charge prévue dans le béton.
Chevilles pour béton pour charges légères
Quelle cheville choisir pour le montage de charges légères dans des murs, sols et plafonds en béton?
En règle générale, un diamètre de cheville de M6 à M10 est suffisant pour fixer des charges telles que des boîtes aux lettres, des panneaux, des petites mains courantes, des luminaires ou des installations médiatiques. En fonction de l'environnement, vous choisissez les chevilles dans les qualités d'acier nécessaires, comme la galvanisation ou l'acier inoxydable.
Nous recommandons les chevilles pour béton suivantes avec une capacité de charge légère:
Montage Rapide
Vis d'ancrage pour cadres HUS4-H
Vis d'ancrage pour cadres idéale pour les fixations temporaires et les plaques de base. Se monte en quelques étapes, sans nettoyage des trous forés, et peut être réutilisée plusieurs fois. Convient pour le béton.
Commander HUS4-HPerformance maximale dans le béton fissuré
Cheville à expansion HST4
Performances innovantes – nos chevilles de nouvelle génération offrent une capacité de béton et des charges d'arrachement améliorées, ce qui vous permet d'optimiser la taille des platines et l'utilisation des chevilles et d'obtenir plus de valeur de vos matériaux.
Commander HST4Polyvalence d'utilisation
Chevilles en plastique HRD
La gamme de chevilles HRD se caractérise par différentes combinaisons de têtes de vis et de qualités de matériaux et convient à une large palette de fixations et de matériaux support.
Commander HRDAlternative avec un bon rapport qualité-prix
Goujon d’ancrage HST2v3
La nouvelle génération de HST2 élargit le portefeuille et offre une alternative avantageuse aux autres chevilles. Avec des profondeurs d’implantation variables, convient pour les dalles non porteuses, les ascenseurs, les façades et les systèmes MEP (mécanique, électricité et plomberie).
Commander la HST2v3
Chevilles pour béton pour charges moyennes
Quelle cheville est la plus appropriée pour les charges moyennes telles que les plateformes, les auvents, les stores, les mains courantes, les garde-corps, les chaises et les installations médiatiques ? Pour cela, un diamètre de cheville de M10 à M16 est généralement nécessaire.
Nous recommandons les chevilles pour béton suivantes avec une capacité de charge moyenne:
Extrêmement fort
Mortier adhésif HIT-HY 200-A V3 et tiges d'ancrage HAS
Particulièrement bien ancré: l'assemblage du mortier adhésif et des tiges d'ancrage HAS (disponibles en différentes qualités d'acier, diamètres et longueurs) pour les applications les plus diverses dans le béton.
Commander HIT-HY 200-A V3 Commander HASConvient à de nombreux cas
Mortier adhésif HIT-HY 170 et tiges d'ancrage HAS
Mortier adhésif pour les applications standards dans le béton et la maçonnerie en combinaison avec des tiges d'ancrage HAS (disponibles en différentes qualités d'acier, diamètres et longueurs) pour les applications les plus diverses dans le béton.
Commander HIT-HY 170 Commander HASNotre cheville à expansion la plus performante
Cheville à expansion HST4
Performances innovantes – nos chevilles de nouvelle génération offrent une capacité de béton et des charges d'arrachement améliorées, ce qui vous permet d'optimiser la taille des platines et l'utilisation des chevilles et d'obtenir plus de valeur de vos matériaux.
Commander HST4Sûr et efficace
Vis d'ancrage pour cadres HUS4-H avec capsules de mortier adhésif HUS4-MAX
Utilisez la vis d'ancrage pour cadres pratique avec la cartouche de film adhésif pour fixer de manière sûre et efficace. Elles allient le meilleur des chevilles chimiques et mécaniques pour une installation très rapide, avec peu d'étapes et une capacité de charge immédiate dans le béton fissuré.
Commander HUS4-H Commander HUS4-MAX
Chevilles pour béton pour charges lourdes
Si vous souhaitez fixer des charges élevées dans le béton, comme des poteaux en acier, des grues, des robots, des escaliers de secours ou des poutres en acier, vous avez généralement besoin d'un diamètre de cheville supérieur à M16. En tant que chevilles pour charges lourdes, les chevilles chimiques, une combinaison de mortier adhésif et de tige d'ancrage, offrent une capacité de charge particulièrement bonne.
Nous recommandons les chevilles pour béton suivantes avec une haute capacité de charge :
Une capacité de charge maximale
Mortier adhésif HIT-HY 200-A V3 avec tige d'ancrage HIT-Z
Mortier adhésif performant associé à la tige d'ancrage HIT-Z pour une performance maximale et des charges très élevées dans le béton fissuré, même sans nettoyage des trous forés.
Commander HIT-HY 200-A V3 Commander HIT-ZQuand les choses se compliquent
Mortier adhésif HIT-RE 500 V4 avec tiges d'ancrage HAS
Pour les conditions les plus exigeantes : Le mortier adhésif extra-fort avec homologations pour les ancrages lourds associé aux tiges d'ancrage HAS convient à pratiquement tous les assemblages acier-béton, même lorsque des exigences spéciales telles que WHG jouent un rôle.
Commander HIT-RE 500 V4 Commander HASHaute résistance
Cheville pour charges lourdes HSL4
La HSL 4 convient aux applications pour charges lourdes de haute sécurité ou dynamiques et présente une grande capacité de charge transversale et de traction.
Commander HSL4 En savoir plus sur les applications pour charges lourdesNotre cheville à expansion la plus performante
Cheville à expansion HST4
Performances innovantes – nos chevilles de nouvelle génération offrent une capacité de béton et des charges d'arrachement améliorées, ce qui vous permet d'optimiser la taille des platines et l'utilisation des chevilles et d'obtenir plus de valeur de vos matériaux.
Commander HST4
Facteurs environnementaux et corrosion
Évitez les risques de blessures, d'accidents et des coûts en intégrant la résistance à la corrosion dans votre planification.
Selon le lieu d'installation, que ce soit en intérieur, en extérieur ou dans des environnements spéciaux tels que les piscines, les centrales électriques ou les tunnels, des facteurs tels que l'humidité ou la température peuvent influencer la capacité de charge. C'est pourquoi nous proposons nos chevilles galvanisées, en acier inoxydable et en acier hautement résistant à la corrosion.
Lisez ici plus d'informations sur les facteurs environnementaux et sur le matériau à utiliser pour un montage résistant à la corrosion dans votre cas d'application.
Contact
Vous ne savez pas encore quel produit est le mieux adapté à votre application ? Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Cela pourrait également vous intéresser
Trouvez en quelques étapes la cheville adaptée à votre fixation grâce à notre check-list. Vous obtiendrez une vue d'ensemble de nos solutions de fixation et de la manière dont vous pouvez déterminer la possibilité la plus sûre et la plus efficace dans chaque cas, même pour des applications spéciales.