- Home
- Renovation Nuron
Eine Plattform. Pure Kraft.
Erledige all deine kabel- und benzinbetriebenen Anwendungen auf einer zuverlässigen 22 V Plattform
Vom Bohren und Befestigen bis zum Schneiden und Brechen – die kabellosen Nuron 22 V Akku-Geräte helfen dir, mehr zu erledigen und Verzögerungen zu vermeiden, indem sie Leistung, Sicherheit und Komfort maximieren.
Mach’s möglich mit Nuron
SCHNELLERES ANSPRECHEN *
mit einem Schlagschrauber SID 6-22. 30 % schnelleres Ansprechen = 30 % mehr Schrauben pro Stunde = 30 % schneller Arbeiten.
MEHR ERLEDIGEN PRO LADUNG *
Nuron Akkus und Motoren können bis zu 3x mehr Arbeit pro Ladung erledigen als vergleichbare Plattformen.
MEHR PRO STUNDE SCHAFFEN *
durch eine Leistungssteigerung von 20 %. Viele Nuron Geräte liefern 70 – 300 % mehr Leistung als frühere Modelle.
* Alle Werte sind Schätzungen und basieren auf internen Untersuchungen. Tatsächliche Ergebnisse werden variieren.
Vereinfache deine Arbeit
Wie dir eine kabellose Akkuplattform Zeit, Geld und Ressourcen sparen kann
Die Koordination verschiedener Stromquellen kann kompliziert und zeitaufwändig sein. Mit Nuron kannst du alle Geräte auf einer vernetzten 22 V Plattform betreiben.
- Flexibilität erhöhen: Arbeite überall ohne Kabel verlegen zu müssen.
- Produktivität steigern: Du und dein Team müsst seltener zur Baustelle fahren.
- Abläufe optimieren: Weniger Akkus und Ladegeräte zu verwalten.
- Lager vereinfachen: Sei unabhängiger von kabelgebundenen und benzinbetriebenen Geräten.
- Risiko minimieren: Kein Gaslager, keine beschädigten Kabel oder Stolperfallen.
- Ausfallzeiten vermeiden: Überprüfe schnell den Zustand der Akkus und bestelle unkompliziert Ersatz.
Was halten andere von Nuron?
«Weitaus leistungsfähiger beim Montieren grosser Befestigungselemente als die Konkurrenz.»
«Ein weiteres Beispiel dafür, wie die Nuron-Technologie zu einer deutlich höheren Leistung führt. Es lässt seinen Vorgänger mit deutlich höherer Geschwindigkeit und Drehmoment im Schatten stehen.» — Pro Tool Reviews über den Schlagschrauber SID 6-22
«Boah, ich war echt beeindruckt, wie viel Arbeit wir mit einem einzigen Akku erledigen konnten.»
„Es hat alle Bodensysteme, Wände, Sperrholzplatten, Sparren und Dachverkleidungen unserer 20 Quadratmeter grossen Scheune geschnitten, bevor die Batterie gewechselt werden musste.» — Tool Box Buzz über die Handkreissäge SC 30WR-22
«Mein Lieblings-Trockenbauschrauber ist jetzt noch besser.»
«Kein Springen, kein Verklemmen, einfach reibungsloser Betrieb und die beste Kupplung auf dem Markt.» — Toolpig über den Trockenbauschrauber SD 5000-22
Konfiguriere dein individuelles SD 5000-22 Trockenbauschrauber-Set
«Egal, was wir geschnitten haben, die Säge war gleichmässig und leistungsstark.»
«Wenn du diese Säge den ganzen Tag benutzt, wird sie dich nicht so stark belasten wie andere Säbelsägen, die mehr Vibrationen erzeugen.» — Tools In Action über die Säbelsäge SR 6-22
Wie kann Hilti dein Unternehmen unterstützen?
Wir legen Wert auf Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Kundenbetreuung
Mit unseren Produkten, Dienstleistungen und Software helfen wir Bauunternehmen jeder Grösse, produktiver zu arbeiten, sicherer zu werden und Projekte effizienter zu gestalten.
Wenn du mehr über Hilti und die Nuron Akkugeräte erfahren möchtest, fülle einfach das untenstehende Formular aus und fordere einen Rückruf an.