Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

AKSEL RINGVOLD NEUER GESCHÄFTSFÜHRER DER HILTI (SCHWEIZ) AG

07.01.2019
Zürich
Hilti-News

AKSEL RINGVOLD NEUER GESCHÄFTSFÜHRER DER HILTI (SCHWEIZ) AG

Neuigkeiten aus dem Unternehmen

AKSEL RINGVOLD NEUER GESCHÄFTSFÜHRER DER HILTI (SCHWEIZ) AG

Adliswil, 7. Januar 2019 – Aksel Ringvold hat per 1. Januar 2019 die Geschäftsführung der Hilti (Schweiz) AG übernommen. Sein Vorgänger Urs Hanselmann verlässt nach 13 erfolgreichen Jahren die Schweizer Niederlassung auf eigenen Wunsch und wird künftig an der Hilti Konzernzentrale in Liechtenstein tätig sein.

Aksel Ringvold (45) ist seit 2005 bei Hilti und leitete zunächst das Marketing der Marktorganisation Österreich. 2007 übernahm der gebürtige Norweger, der viele Jahre in der Ostschweiz und Genf gelebt hat, die Leitung für das globale Brand Management am Hauptsitz in Liechtenstein. In den letzten neun Jahren war Aksel Ringvold Geschäftsführer von Hilti Schweden mit rund 400 Mitarbeitenden.

Urs Hanselmann, der bisherige Geschäftsführer der Hilti (Schweiz) AG, wird innerhalb des Konzerns eine neue Aufgabe übernehmen. Mit dem systematischen Aufbau neuer Wachstumsfelder wie beispielsweise dem Flottenmanagement hat Urs Hanselmann das Unternehmen als einen führenden Zulieferer für die Schweizer Bauindustrie etabliert. Unter seiner Leitung konnte die Hilti (Schweiz) AG den Umsatz kontinuierlich steigern, die Kundenbasis deutlich ausbauen und die Anzahl Mitarbeitender verdoppeln. Zudem wurde die Marktorganisation vom «Great Place to Work»-Institut mehrmals als einer der besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet.

Downloa

Pressekontakt Hilti Schweiz

Pressekontakt Hilti Schweiz
Hilti (Schweiz) AG Kalchbühlstrasse 22 8038 Zürich

Die Hilti Gruppe beliefert die Bauindustrie weltweit mit technologisch führenden Produkten, Systemlösungen, Software und Serviceleistungen. Mit mehr als 34 000 Teammitgliedern in über 120 Ländern steht das Unternehmen für direkte Kundenbeziehungen, Qualität und Innovation. Hilti erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von über CHF 6,4 Mrd. Der Hauptsitz der Hilti Gruppe befindet sich seit der Gründung im Jahr 1941 in Schaan, Liechtenstein. Das Unternehmen ist im Privatbesitz des Martin Hilti Family Trust, der die langfristige Weiterführung des Unternehmens sicherstellt. Die Mission der Hilti Gruppe ist "Making Construction Better", basierend auf einem leidenschaftlichen und inklusiven Team sowie einer mitarbeiter- und leistungsorientierten Unternehmenskultur. Die Hilti (Schweiz) AG mit Sitz in Zürich beschäftigt rund 550 Mitarbeitende und bietet ihren Kunden ein flächendeckendes Netz von etwa 250 Verkaufsberatern und Technikern, 13 Hilti Stores sowie einen lokalen Telefon-, Reparatur- und Logistik Service.