Prokit
Koffer PKC 18-H
Grosse Werkzeugbox in halber Breite mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Gallonen/18 Litern; stossfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
- Größe: L
- Abmessungen (LxBxH): 389 x 275 x 295 mm
- Interne Abmessungen: 283 x 229 x 227 mm
Hilti Kunden suchten auch Aufbewahrung, Koffer, Pro Kit, Werkzeugbox oder modulares System.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 64.61
CHF 64.61
/
1 Stück
Technische Daten
Größe
L
Abmessungen (LxBxH)
389 x 275 x 295 mm
Interne Abmessungen
283 x 229 x 227 mm
Abschließbar
Ja
Prokit-kompatibel
Ja
Typen
ProKit Koffer
Gewicht
2.78 kg
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Modulare All-in-One-Transport und -Aufbewahrungslösung – mit einer Tragfähigkeit von 17 kg und 18 l Stauraum. Mit der ProKit L-Box in halber Breite können alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien für die geplante Anwendung im Voraus zusammengestellt werden. Mit ProKit sparen Sie sich täglich Laufwege und Zeit auf der Baustelle
- Integrierte Ablage und Trennwände – sorgen für Ordnung bei Ihren Handwerkzeugen und bieten Platz für Ihre Akkupakete und Ihr Zubehör
- Einfache Einhand-Bedienung – Die sichere Deckelverriegelung sorgt dafür, dass der Inhalt nicht versehentlich ausgekippt wird. Einfach zu stapeln und zu handhaben. Unsere einzigartige Verbindungsschnittstelle ermöglicht ein schnelles, einhändiges Stapeln und Entstapeln aller ProKit Boxen.
- Intelligentes Tracken und Verwalten – tracken Sie Ihre ProKit Box und deren Inhalt mit ON!Track Asset Tags und binden Sie ProKit über Hilti Flottenmanagement in Ihren Werkzeugpark ein.
- Langlebig und robust – hergestellt aus stossfesten Polymeren und bewertet mit der Schutzklasse IP65 gegen Staub und Wasser, um den härtesten Bedingungen auf der Baustelle standzuhalten.
Anwendungen
- Aufbewahrung und Transport von Hilti Werkzeugen, Zubehör und Verbrauchsmaterial auf der Baustelle
- Stapeln und Verbinden mit allen ProKit-kompatiblen Werkzeugkästen und Ordnungssystemen
- Hängeverbindungen mit ProKit-Trolleys und Wandhalterungen