Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Wandhalterungen aus Stahl mit einer Tragkraft von 113 kg (250 Pfund) zur sicheren Aufbewahrung und Organisation all Ihrer ProKit-Artikel (ProKit Modulares Aufbewahrungssystem)

  • Prokit-kompatibel: Ja
  • Gewicht: 0.9 kg

Stellen Sie Ihr eigenes ProKit Aufbewahrungssystem zusammen

Entdecken Sie die individuellen Möglichkeiten mit unseren modularen ProKit-Aufbewahrungslösungen.

Individuell konfigurieren

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 39.14
CHF 39.14
/
1 Stück

Technische Daten

Prokit-kompatibel
Ja
Gewicht
0.9 kg

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Montage und Aufbewahrung aus einer Hand – mit einer Tragkraft von 113 kg und einer Aufbewahrungslänge von 1,15 m sorgen die ProKit-Wandhalterungen dafür, dass Ihre ProKit-Werkzeugkästen und -Ordnungssystemen griffbereit, übersichtlich und nicht auf dem Boden liegend aufbewahrt werden
  • Einfache Montage und platzsparendes Design – lässt sich schnell und sicher an den meisten Wandtypen befestigen und trägt dazu bei, Ihren Arbeitsbereich optimal zu nutzen, indem ProKit-Artikel direkt an der Wand gelagert werden
  • Modular und individuell anpassbar – die Metall-Montageschienen lassen sich auf Mass zuschneiden und schnell an Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse anpassen
  • Teil der ProKit Produktfamilie – Modulare, individuelle Lösung für Ihre tägliche Organisation, mehr Effizienz und Zeitersparnis im Berufsalltag – packen, stapeln und tracken Sie all Ihre Geräte, Werkzeuge und Materialien mit ProKit. Immer vorbereitet, alles zur Hand und weniger Laufwege.

Anwendungen

  • Lagerung von ProKit-Artikeln in Werkstätten, Lagercontainern oder auf Baustellen
  • Hängeverbindungen mit ProKit-Artikeln
  • Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl für den Einsatz im Aussenbereich
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten