Découpe de béton léger
Lame de scie sabre SPX 30 3 (3) light co Code article : 369055
Lame de scie-sabre haut de gamme pour découpe rapide et durable de béton léger d'une épaisseur maximale de 215 mm
- Catégorie de produit: Ultimate
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 3
Ultimate
Les clients ont également recherché Lame, Lame scie sabre, Lame démolition ou Lame universelle.
Sélectionner les options
Dents par pouce
- 2
- 3
Longueur de la lame
- 305 mm
- 400 mm
- 457 mm
Taille du pack
- 3 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
3
Prix net escompté
CHF 262.56
CHF 87.52
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Ultimate
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
3
Épaisseur de la lame/du disque
1.5 mm
Largeur de la lame
22 mm
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Pointe en carbure
Longueur de la lame
305 mm
Documents
pdf Présentation de gamme SRB_0622_g_en_2023, anglais [ 460 KB ]
pdf Présentation de gamme SRB HNA_0622_g_en_2023, anglais [ 513.3 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Spécialement conçu pour des performances parfaites dans le béton léger
- Renforcement au carbure de tungstène pour une découpe durable et rapide
- Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité
Applications
- Béton poreux
- Béton poreux autoclavé (AAC)
- Ytong
- Béton léger autoclavé (ALC)