DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Punta a gradini per un’accurata pre-foratura di fori per prigionieri filettati X-BT di nuova generazione

  • Materiali di base: Acciaio
  • Spessore del materiale di base - min: 8 mm

I clienti hanno cercato anche fori prigionieri filettati, foratura o fori.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 48.79

Dati tecnici

Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base - min
8 mm

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Le punte a gradini rendono più semplice e veloce la foratura alla corretta profondità del foro pilota
  • Progettata per una foratura più rapida e per durare più a lungo

Applicazioni

  • Pre-foratura accurata di fori per prigionieri filettati X-BT di nuova generazione
  • Sono disponibili diverse lunghezze in base alla vostra applicazione – 80 mm e 110 mm
  • Adatto per una vasta gamma di tipi di acciaio come materiale di base secondo la scheda tecnica
  • Punta a gradini specializzata TX-BT 4.7/7 WC V3 (n. 2480754) progettata per acciai ad alta resistenza come acciaio inox o acciaio ferroviario)
  • Consigliato per l'uso con il trapano avvitatore a batteria SBT 6-22

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat