JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Aufnahme für Mehrzweck-Lochsägen inkl. Zentrierbohrer

Aufnahme mit Zentrierbohrer zur Verwendung mit Mehrzweck-Lochsägen der Ultimate-Leistungsklasse

  • Lochsägentyp: Mehrzweck-Lochsäge
  • Untergrundmaterial: Mauerwerk, Gipskartonplatte, Ziegel
  • Arbeitsmodus: Bohren
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Adapter Lochsägen, Adapter Lochkreissägen, Adapter, Lochsäge oder Zentrierbohrer.

Optionen auswählen

Lochsägentyp
  • Mehrzweck-Lochsäge
Durchmesser
  • 9 mm
Arbeitslänge
  • 60 mm
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
CHF 64.38
CHF 64.38
/
1 Stück

Technische Daten

Lochsägentyp
Mehrzweck-Lochsäge
Untergrundmaterial
Mauerwerk, Gipskartonplatte, Ziegel
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Sechskantschaft
Produktklasse
Ultimate

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Besonders vielseitig – Zentrierbohrer mit Hartmetallbeschichtung (TCT) für eine einfachere Zentrierung und Führung in Mauerwerk und anderem hartem Material
  • Schnelle Bohrerwechsel – Ein-Klick-Montage von Lochsägeaufnahme und Zentrierbohrer

Anwendungen

  • Schneiden von Löchern mit SPX Mehrzweck-Lochsägen der Ultimate-Leistungsklasse

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten