Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Trova gli adattatori e gli accessori per gli inserti per attrezzi, come alberini, prolunghe, ausili per l'avviamento, gambi, alberi, ecc.

39 Prodotti

Filtro
L140032 (210241)
Descrizione
Albero con punta di centraggio da utilizzarsi con le seghe a tazza premium MultiCut
Tipo di sega a tazza
Sega a tazza multilama
Materiale base
Materiali multipli, Metallo, Legno, Plastica, Cartongesso
Modalità di lavorazione
Foratura
L140015 (210256)


Descrizione
Alberini specialistici per seghe a tazza Hilti, incluse le versioni per perforatori, grandi diametri o spazi ristretti
Materiale base
Materiali multipli
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Nessun connettore
L140033 (210237)
Descrizione
Albero con punta di centraggio da utilizzarsi con le seghe a tazza MetalCut premium
Tipo di sega a tazza
Sega a tazza per metallo
Materiale base
Metallo, Acciaio, Materiale non ferroso, Alluminio, Acciaio non in lega
Modalità di lavorazione
Foratura
L140035 (210240)
Descrizione
Albero con punta di centraggio da utilizzarsi con le seghe a tazza con testa in carburo di alta qualità
Tipo di sega a tazza
Sega a tazza con punta in carburo
Materiale base
Materiali multipli, Cartongesso, Metallo, Acciaio inox, Legno, Plastica, Piastrelle/tegole, Materiale non ferroso, Muratura
Modalità di lavorazione
Foratura
L140034 (210257)
Descrizione
Albero con punta di centraggio da utilizzarsi con le seghe a tazza multiuso di alta qualità
Tipo di sega a tazza
Sega a tazza multiuso
Materiale base
Muratura, Cartongesso, Mattone
Modalità di lavorazione
Foratura
L140018 (210254)
Descrizione
Punte pilota di ricambio per seghe a tazza Hilti
Materiale base
Materiali multipli
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo esagonale
6526.tif
Descrizione
Gambo di supporto sostitutivo per corone per perforatore TE-C-DS SDS Plus
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Legno, Calcestruzzo leggero, Cartongesso
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione, Foratura
23454.tif
Descrizione
Prolunghe per punte per perforatori SDS Max (TE-Y) - necessari 2 componenti (prolunga TE-FY più adattatore TE-Y-AD)
Tipo
Estensione/prolunga
Connettore
TE-Y (SDS Max)
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
L104231 (184522)
Descrizione
Aiuto di centraggio per la perforazione di piastrelle con le punte per piastrelle Hex e M14
Materiali di base
Tegola/piastrella, Pietra naturale
Connettore
n/a
L077436 (144150)


Descrizione
Bussole di guida da usare con un aiuto di centraggio per la perforazione di piastrelle
Materiali di base
Piastrelle/tegole, Pietra naturale
Classe di prodotti
Ultimate
Setting tool for HWB-H anchors
Descrizione
Gambo di trascinamento TE per inserti a bussola
Connettore
Vari
L032044 (149619)


Descrizione
Aiuto di centraggio per corone diamantate manuali
Nessun dato tecnico disponibile
Wood drill bit Spade – Extension 12” long
Ultimate


Descrizione
Prolunghe per punta fresatrice piatta per aumentare la portata durante la foratura nel legno usando queste punte in spazi ristretti
Connettore
1/4" esagonale
Materiale base
Legno, Compositi in legno
Lunghezza di lavoro
100 mm
L101012 (181191)
Descrizione
Adattatore di regolazione per barre di ancoraggio a testa esagonale
Nessun dato tecnico disponibile
r1752, 215071, DD 110-D, DD 110-W, DD 150-U
Descrizione
Aiuto di centraggio e punta pilota
Informazioni addizionali degli accessori
Aiuto di centraggio BI+ comprendente accoppiamento per corone di carotaggio per DD 110-D. DD 110-W e DD 150-U
L_015711.jpg
Descrizione
Aiuto di centraggio e punta pilota
Informazioni addizionali degli accessori
Kit sostituzione aiuto di centraggio per attrezzi con mandrino BI+
adapted
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare corone BU su mandrini BL
adapted
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare corone BL su mandrini BS
adapted
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare corone BL su mandrini BU
adapted
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare corone BS/BR su mandrini BL
BI to BS, adapter, connection adapter, quick connect, 1-1/4"  - 7 connection, threaded connection, Diamond System
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare corone BR/BS su mandrini BI
L124068 (210438)
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare corone BI su mandrini BS
L065770
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare corone BI su mandrini BR
r1850034, 4427
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare corone BS su mandrini BU.
r1850034, 4429
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare corone BR su mandrini BI
L137317 (199353)
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare carotatrici su utensili TE.
23290.tif
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare corone BR su mandrini BS
L065751.tif
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Informazioni addizionali degli accessori
Per montare corone BU su mandrini BS
202898
Descrizione
Connettore carotaggio continuo senza connettore
Composizione materiale
Acciaio
Lunghezza di lavoro
200 mm
Diametro
46.7 mm
202899
Descrizione
Connettore carotaggio continuo senza connettore
Composizione materiale
Acciaio
Lunghezza di lavoro
500 mm
Diametro
46.7 mm
202900
Descrizione
Connettore carotaggio continuo senza connettore
Composizione materiale
Alluminio
Lunghezza di lavoro
300 mm
Diametro
46.7 mm
202901
Descrizione
Connettore carotaggio continuo senza connettore
Composizione materiale
Alluminio
Lunghezza di lavoro
500 mm
Diametro
46.7 mm
091718001 (195225)
Descrizione
Connettore carotaggio continuo senza connettore
Lunghezza di lavoro
300 mm
Diametro
55 mm
9847
Descrizione
Connettore carotaggio continuo senza connettore
Nessun dato tecnico disponibile
305903
Descrizione
Connettore carotaggio continuo senza connettore
Lunghezza di lavoro
300 mm
Diametro
60 mm
L138666 (202683)
Descrizione
Connettore carotaggio continuo senza connettore
Nessun dato tecnico disponibile
L065772.tif
Descrizione
Connettore carotaggio continuo senza connettore
Lunghezza di lavoro
300 mm
Diametro
60 mm
L060549.TIF


Descrizione
Aiuto di centraggio per corone diamantate manuali
Nessun dato tecnico disponibile
L087331 (105922)
Descrizione
Anello di centraggio per corone DD30-W
Nessun dato tecnico disponibile