Meissel und Eintreibsysteme
Mehr Leistung pro Schlag


Aufbrechen und Freilegen von Bewehrungsstahl

Oberflächen bearbeiten

Spezialanwendungen
Leistungsstark. Zuverlässig. Langlebig.


Entwickelt für höhere Produktivität
Jeder Meissel ist für seine Aufgabe optimiert: schnelleres Arbeiten, weniger Verklemmen und längere Standzeit.

Aus Erfahrung geschmiedet
Als Pioniere in der Polygonmeissel-Technologie entwickeln, testen & produzieren wir unsere Meissel im eigenen Haus.

Gefertigt für dauerhafte Qualität
Unser hochwertiger Stahl und die induktive Härtungstechnologie minimieren Verschleiss, Aufpilzen und Brüche.
Hilti Meissel
Meissel für alle Ihre Aufgaben

Flachspitzmeissel
Mit unseren Flachspitzmeissel können Sie Durchbrüche herstellen und Beton aufbrechen – mit nur einem Meissel. Sie kombinieren die Kontrolle eines Flachmeissels mit der Geschwindigkeit eines Spitzmeissels, sodass kein Werkzeugwechsel während der Arbeit erforderlich ist.
Spitze, Rippen und Seiten fördern eine schnelle Rissbildung. Die gerade Form und integrierte Staubkanäle reduzieren das Risiko des Verklemmens. Das extrem gehärtete Arbeitsprofil ist so ausgelegt, dass es seine Form behält und kein Nachschärfen erforderlich ist.

Spitzmeissel
Unsere Spitzmeissel verfügen über eine besonders scharfe Spitze für schnelleres Abtragen von Oberflächen und Stemmarbeiten an Wänden. Gleichzeitig sind sie äusserst robust für Anwendungen zur Freilegung von Bewehrung ausgelegt. Staubkanäle tragen dazu bei, Verklemmen zu minimieren.
Wenn sich die Spitze abnutzt, kann sie direkt auf der Baustelle mit einem Winkelschleifer nachgeschärft werden – nahezu ohne Leistungsverlust.

Spatmeissel
Sie möchten Betonoberflächen effizient abtragen? Unsere Ultimate Spatmeissel sind speziell für das Abtragen von Betonoberflächen, das Entfernen von Betonnasen sowie das Herstellen von Boden- und Wandkanälen entwickelt. Das Polygonprofil hilft dabei, die Arbeitskante flach zu halten und sorgt für gleichbleibende Ergebnisse sowie eine lange Lebensdauer.

Meissel für Spezialanwendungen
Für seltener anfallende Arbeiten, die dennoch professionell erledigt werden müssen, bietet unser umfangreiches Sortiment an Premium Meisseln die passende Lösung für maximale Produktivität auf der Baustelle.
Wählen Sie den geeigneten Meissel für Anwendungen wie Aufrauen, Glätten, Schaben, Stangeneintreiben und vieles mehr.
Bis zu 30 % schneller: Hilti Flachspitzmeissel*
Der richtige Meissel für Ihre Anwendung
FAQs

Ultimate
Optimiert für Hilti Meisselhammer – holen Sie das Maximum aus Ihrem Gerät heraus
Die beste Wahl für tägliche schwere Anwendungen wie Aufbrechen, Abtragen und Oberflächenberabeitung
Längste Meissellebensdauer im Hilti Sortiment

Premium
Für ein breites Spektrum gelegentlicher Arbeiten
Entwickelt für zuverlässige Leistung im Einsatz mit Hilti Geräten

Standard
Preiswerte Alternative für Ihre Kernanwendungen
Entwickelt, um Ihre leistungsstarken Hilti Geräte zuverlässig am Laufen zu halten
Mit der richtigen Pflege holen Sie das Beste aus Ihren Meisseln heraus.
Neben dem Schärfen (siehe unten) spielt auch die Technik eine wichtige Rolle:
Lassen Sie das Gerät die Arbeit machen. Zu viel Kraft erhöht den Verschleiss, ohne die Geschwindigkeit zu verbessern.
Den Meissel nicht als Hebel verwenden. Dies kann den Schaft verbiegen oder brechen.
Gleichmässigen, kontrollierten Druck ausüben.
Den Meissel in der Werkzeugaufnahme wenn möglich drehen, um einen gleichmässigen Verschleiss sicherzustellen.
Pflege des Einsteckendes
Wir empfehlen, das Einsteckende vor dem Einsetzen des Meissels in das Gerät stets zu reinigen und zu fetten. Dies reduziert Wärme und Reibung in der Werkzeugaufnahme und trägt dazu bei, die Lebensdauer sowohl des Meissels als auch des Geräts zu verlängern.
Die Antwort hängt vom Meisseltyp ab – denn verschiedene Meissel sind so konzipiert, dass sie ihre Leistung auf unterschiedliche Weise erhalten:
TE-CX FP Flachspitzmeissel: Ein Nachschärfen ist nicht erforderlich und wird von uns nicht empfohlen. Bei korrekter Eindringtiefe (mind. 5 cm) behält der Meissel sein funktionales Arbeitsprofil während des Einsatzes. Die Spitze kann nach 1–2 Stunden leicht stumpf wirken – das ist normal. Polygonmeissel brechen den Untergrund effizient mithilfe ihrer Flanken/ihres Arbeitsprofils, nicht durch eine scharfe Spitze. Nachschärfen kann die Stahlhärte verringern und zu höherem Verschleiss, geringerer Leistung und kürzerer Lebensdauer führen.
Ultimate Spitzmeissel: Können direkt auf der Baustelle mit einem Winkel- oder Bandschleifer nachgeschärft werden, ohne nennenswerten Leistungsverlust (luftgehärtetes Arbeitsprofil).
Standardmeissel: Kann von einem Fachmann (z. B. Schmied) durch fachgerechtes Schmieden und Härten nachgeschärft werden. In der Regel sind 2 bis 3 Nachschärfungen während der Lebensdauer möglich.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Nachschärfanleitung für Meissel.
Induktionshärten ist ein Verfahren zur Veränderung der Mikrostruktur, um in den verschiedenen Bereichen des Meissels gezielt bestimmte Härtewerte zu erzielen. Dies gewährleistet optimale Robustheit, verhindert frühzeitige Brüche und bietet höchste Verschleissfestigkeit in der Arbeitszone und am Einsteckende. Diese Bereiche sind auf maximale Verschleissfestigkeit ausgelegt, während der Meisselkern weicher und damit flexibler bleibt.
Dieses Gleichgewicht ist entscheidend. Eine harte Oberfläche verlangsamt Verschleiss und Aufpilzen, während ein weicherer Kern dem Meissel hilft, wiederholte Schläge ohne Rissbildung oder Bruch zu überstehen. Das Ziel ist ein Meissel, der seine Form unter Belastung beibehält, ohne spröde zu werden.
Das Einsteckende ist der Punkt, an dem die gesamte Schlagenergie des Geräts in den Meissel übertragen wird. Hilti Meissel verwenden gehärtete, leicht konvexe Einsteckenden, um diese Energie effizient in den Meisselkörper zu leiten.
Diese Form trägt ausserdem dazu bei, die Belastungen gleichmässiger in der Werkzeugaufnahme zu verteilen. Das reduziert lokalen Verschleiss und schützt die Schnittstelle zwischen Gerät und Einsatz – für gleichbleibend zuverlässige Leistung über die gesamte Einsatzdauer.
Der Fokus liegt sowohl auf einer längeren Meissellebensdauer als auch auf stabiler Leistung im gesamten Gerät-Einsatz-System.
Ja, aber nur mit dem richtigen Bohrhammer.
Bohrhämmer mit Meisselfunktion (reiner Meisselmodus) eignen sich für leichte Meisselarbeiten wie das Entfernen von Oberflächenmaterial, das Stemmen kleiner Schlitze oder das Aufbrechen dünner Betonschichten. In Kombination mit dem passenden SDS-Meissel ermöglichen sie eine präzise und kontrollierte Arbeitsweise.
Für anspruchsvollere Meisselarbeiten, Durchbrüche oder kontinuierliche Abbrucharbeiten empfehlen wir jedoch einen speziellen Meissel- bzw. Abbruchhammer.
Nein. Spitzmeissel sind für das Abtragen von Oberflächenmaterial und das Freilegen von Bewehrungsstahl ausgelegt, wobei der Beton Schicht für Schicht entfernt wird. Ihre gerade, spitze Form kann direkt auf der Baustelle nachgeschärft werden (z. B. mit einem Winkel- oder Bandschleifer) und ist für den häufigen Kontakt mit Bewehrungsstahl ausgelegt. Flachmeissel mit Polygonquerschnitt hingegen sind für Durchbrucharbeiten konzipiert. Sie werden in den Beton getrieben, um schnell Risse zu erzeugen und so ein schnelles, kontrolliertes Aufbrechen des Materials zu ermöglichen.
* Basierend auf internen Tests mit:
Hilti Akku-Meisselhammer TE 1000-22 TE-S, Akkupaket B290-22 und TE-SX FP Flachspitz-Meissel. Die bei den Tests verwendeten Betonplatten waren nicht bewehrt, C30/37 GK32, mit einer Grösse von 800 × 500 × 200 mm. Beachten Sie, dass die Bedingungen auf der Baustelle, wie z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Staubgehalt und zu bearbeitende Materialien, den maximal mit einer Akkuladung möglichen Arbeitsaufwand erheblich beeinflussen können.