JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Konvexe Lamellenscheibe AF-D SPX

Lamellenscheibe AF-D 125 P80 SPX

Fiberbeschichtete, konvexe Lamellenscheiben der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

  • Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl, Kohlenstoffstahl
  • Werkzeugaufnahme: 22.2 mm
  • Produktklasse: Ultimate
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Abrasivscheiben, Lamellenscheibe Fiberglas, Lamellenscheiben Ultimate, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.

Optionen auswählen

Untergrundmaterial
  • Kohlenstoffstahl
  • Nichtrostender Stahl, Stahl
  • Nichtrostender Stahl, Stahl, Kohlenstoffstahl
Durchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Korndichte
  • P36-40
  • P60
  • P80
Werkzeugaufnahme
  • 22.2 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 10 Stk
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
CHF 108.60
CHF 10.86
/
1 Stück