Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

Akku-Winkelschleifer AG 4D-22 (125 mm)

Kompakter Akku-Winkelschleifer mit Totmann-Schalter, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm (Nuron-Akkupaket)

  • Nennspannung: 21.6 V
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Max. Schnitttiefe: 34 mm

Hilti Kunden suchten auch Winkelschleifer, Schleifer, Flex, AG 4D oder Trennschleifer.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 414.62