Zum Hauptinhalt
Login- und Bestellunktionen sind in wenigen Stunden wieder verfügbar

Eine Rohrpresse. Viele Möglichkeiten.

Universelle Pressgeräte mit wechselbaren Pressbacken und Pressringen bieten hohe Flexibilität für unterschiedlichste Pressverbindungen.

Universelles Presswerkzeug für viele Rohrpress-Systeme

Um eine sichere und dichte Rohrverbindung zu gewährleisten, ist die passende Kombination von Rohren, Pressfittinge, Pressbacken und Pressgeräten enorm wichtig. Das Zusammenspiel dieser 4 Komponenten eines Rohrsystems wird von den Rohrherstellern geprüft und freigegeben. Durch die Kooperation mit den wichtigen Rohrherstellern Geberit, Viega und Uponor ist dies gewährleistet. Weiterhin sind durch eine Zusammenarbeit mit Geberit und Uponor die Hilti Pressbacken mit M, G, FlowFit und UP-Kontur mit den Namen der jeweiligen relevanten Hersteller gekennzeichnet.

Dank der Freigabe weiterer Rohrhersteller in Europa, sind unsere Akku-Rohrpressen, Pressbacken, Pressringe und Adapter insgesamt mit über 120 Rohrsystemen kompatibel. Überprüfen Sie jetzt auf einen Blick, ob Ihr Rohrsystem für die Verwendung mit den Hilti Rohrpresslösungen freigegeben ist.

Machen Sie hier den Kompatibilitäts-Check

Das können unsere Akku-Rohrpressen

Werkzeugverriegelung
Alle Pressgeräte verfügen über einen patentierten Sicherheitsmechanismus, der eine korrekt positionierte Verriegelung des Bolzens gewährleistet. So ist die Pressbacke sicher im Pressgerät fixiert. Zusätzlich signalisiert eine LED Signallampe fällige Inspektionen oder technische Probleme.

Ergonomie
Der 350° drehbare Gerätekopf, das anwenderfreundliche Design des Griffs und Steuerungsschalters sowie die Arbeitsfeldbeleuchtung mit LEDs sorgen stets für komfortables Arbeiten.

Sicherheit
Ein Drucksensor stellt sicher, dass der Kolben erst bei korrektem Druck zurückfährt. Zusätzlich warnt ein akustisches Signal bei Fehlpressungen.

Wählen Sie Ihren Favoriten aus unserer 22 Volt Nuron Akku-Plattform:

  • NPR 19-22 – die kompakte, handliche und schnelle Variante

  • NPR 32-22 – der vielseitige Alleskönner

  • NPR 32 P-22 – das schnelle Gerät mit Pistolengriff

  • NPR 32 XL-22 – das Kraftpaket mit großem Hub

Zu den Produkten

Der Pressvorgang mit der Rohrpresse in 4 Schritten

Auswahl des Rohres
Pressverbindungen können für unterschiedlichste Rohrarten eingesetzt werden: C-Stahl-Rohre, Edelstahlrohre, Kupferrohre, Mehrschichtverbundrohre.

Auswahl des Fittings
Das Rohrsystem, der Durchmesser und das Material des Rohres bestimmen welcher Fitting eingesetzt werden soll.

Auswahl der Pressbacken / Pressringe
Die Pressbacke muss der Presskontur (M, V, U, UP, TH, usw.) des Pressfittings entsprechen.

Auswahl des Pressgerätes
Für das 19 kN Pressgerät (NPR 19-22) verwenden Sie unsere Mini-Pressbacken NPR PM. Für alle 32 kN Pressgeräte (NPR 32-22, NPR 32 P-22, NPR 32 XL-22) verwenden Sie die Standard Pressbacken NPR PS oder Pressringe NPR PR und Adapter NPR PA.

Sorgenfrei im Hilti Flottenmanagement

Eine fehlende Inspektion? Ein unerwarteter Geräteausfall? Die passenden Pressringe fehlen auf der Baustelle? Auf diese Probleme können Sie gut und gerne verzichten - mit dem Hilti Flottenmanagement. Profitieren Sie von einer professionell verwalteten Geräteausstattung mit planbaren Kosten.

  • Jährliche Inspektion der Rohrpressen, Pressbacken und Pressringe ist inkludiert

  • Kostenfreie Reparatur innerhalb von 3 Werktagen und Geräteersatz falls gewünscht

  • Miete von Akku-Pressgeräten bei Bedarfsspitzen oder Pressringen bei großen Durchmessern

  • Einfache Identifikation der gesamten Ausrüstung durch ein Label mit NFC und QR Code

  • Kontrollierte Kosten für alle Geräte und Werkzeuge

  • Diebstahlversicherung

So sieht die Praxis auf der Baustelle aus

Rohre verpressen mit Pressfitting-Systemen

„Gelötet habe ich das letzte Mal bei der Gesellenprüfung“, scherzt Florian Röger, Chef eines Familienunternehmens in Günzburg, das seinen Kunden das komplette Paket aus Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik anbietet. Wir haben den SHK-Experten einen Tag auf der Baustelle begleitet und nach seinen Erfahrungen mit den Hilti Akku-Rohrpressen befragt.

Bei dem umfangreichen Wellnessobjekt kommen bei der Installation ausschließlich Pressverbindungen zum Einsatz. Röger sieht einen wesentlichen Vorteil darin, dass sich mit Hilti Akku-Rohrpressen die Systeme fast aller Anbieter auf dem Markt systemkonform verarbeiten lassen. Der Vorteil für den Installateur? Er braucht nur noch eine Rohrpresse und spart Zeit, nach passenden Pressverbindungen zu recherchieren. Zeit, die ohnehin knapp ist. „Man muss sich weniger Gedanken machen, weil man automatisch ein herstellerkonformes System für die fachgerechte Verarbeitung an die Hand bekommt“, so Röger. 

Röger ist überzeugter Hilti Flottenmanagement-Kunde. Besonders von den digitalen Services ist er angetan: Die ON!Track-App ermöglicht eine Übersicht über alle Geräte und Pressbacken und eine Reparatur oder Inspektion kann digital beauftragt werden. „In maximal drei Werktagen ist das Gerät wieder da und wird im Falle eines Defekts kostenlos repariert. So arbeiten unsere Mitarbeiter automatisch immer mit gewarteten Geräten“, erläutert Röger.

Sie möchten die Akku-Rohrpresse im Einsatz kennenlernen? Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit unseren Experten.

Jetzt Demo auf der Baustelle vereinbaren

FAQs

Hilti Akku-Rohrpressen sind für die gängigsten Rohre in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) ausgelegt, darunter Kupfer, Edelstahl, C-Stahl, PEX und Mehrschichtverbundrohre. Je nach verwendetem Presswerkzeug und passender Pressbacken-Kontur (z.B. M, V, TH, U, UP, G) lassen sich Pressverbindungen für Trinkwasser-, Heizungs-, Gas- und Industrieinstallationen bis zu Dimensionen von Nennweiten DN 110 (systemabhängig) herstellen.

Ja, die aktuellen Hilti NPR Akku-Rohrpressen laufen auf der Nuron 22V-Akku-Plattform. Das bietet Handwerksbetrieben den Vorteil, dass dieselben Akkus universell für Rohrpressen, Trennschleifer, Bohrhämmer und andere Akkugeräte verwendet werden können. Die Nuron-Plattform verbindet intelligente Akkus mit Geräten und Ladegeräten. Laden Sie die ON!Track App herunter, um auf Nutzungsdaten zuzugreifen, die Ihnen helfen, produktiv zu bleiben.

Hilti Akku-Rohrpressen arbeiten elektrohydraulisch mit einer definierten Presskraft (z. B. 19 kN oder 32 kN). Ein automatischer Rücklauf signalisiert optisch und akustisch, sobald der erforderliche Mindestpressdruck erreicht und die Pressverbindung vollständig ausgeführt wurde. Zudem verhindert der Sicherheitsverschlussbolzen das unbeabsichtigte Öffnen der Pressbackenaufnahme während des Pressvorganges.

Kompakt-Presswerkzeuge (19 kN Presskraft): Ideal für enge Installationen, Arbeiten im Schacht und Überkopfmontage bei kleineren bis mittleren Rohrdurchmessern (meist bis DN 35). Sie bieten maximale Zugänglichkeit bei geringem Eigengewicht.

Standard-Presswerkzeuge (32 kN Presskraft): Ausgelegt für mittlere bis große Rohrdimensionen und schwere Installationen in der TGA und Industriebau. Sie bieten die notwendige Kraft für große Nennweiten und Pressungen mit Press-Ringen oder Press-Schlingen.

Um die Dichtheit der Rohrverbindungen und die Gewährleistung der Systemhersteller zu sichern, empfiehlt Hilti eine jährliche Inspektion und Wartung der Pressgeräte, Pressbacken und Pressringe. Über das Hilti ON!Track Betriebsmittelmanagement werden anstehende Service-Intervalle automatisch erfasst.

Ja, Hilti Akku-Rohrpressen sind für die Verarbeitung von Viega- und Geberit-Rohrsystemen geeignet. Entscheidend ist die Kombination aus der richtigen Presskraft der Rohrpresse (z.B. 19 kN oder 32 kN) und der vom Systemhersteller vorgeschriebenen Pressbacken-Kontur:

Viega (z. B. Profipress, Sanpress, Megapress):

  • Kupfer / C-Stahl / Edelstahl: Werden in der Regel mit der V-Kontur gepresst. Hilti bietet passende V-Pressbacken (z.B. V 12 bis V 54) für die eigenen Presswerkzeuge an.

  • Dickwandiges Stahlrohr (Megapress): Erfordert spezielle Megapress-Backen/Ringe und eine 32-kN-Presse.

Geberit (z. B. Mapress, Mepla):

  • Geberit Mapress (Metall): Verlangt zwingend die M-Kontur. Hilti führt M-Pressbacken für kompatible Pressgeräte.

  • Geberit Mepla (Mehrschichtverbundrohr): Benötigt die spezifische G-Kontur (Mepla-Kontur).

Wichtiger Freigabe-Hinweis: Achten Sie stets auf die offiziellen System- und Kompatibilitätstabellen von Hilti sowie die Freigabelisten von Viega und Geberit gemäß DVGW-Vorgaben, um die Gewährleistung für die Pressverbindung sicherzustellen

Hilti Akku-Rohrpressen, Pressbacken und Pressringe sind mit über 120 Rohrsystemen kompatibel. Machen Sie hier einen Kompatibilitäts-Check.

Zu den Vorteilen zählen planbare Kosten, regelmäßige Inspektionen, kostenlose Reparaturen, Ersatzgeräte bei Reparatur, Mietgeräte bei Bedarfsspitzen sowie Diebstahlschutz.

Im Rahmen des Flottenmanagements erfolgt eine kostenlose Reparatur beziehungsweise auf Wunsch ein Ersatzgerät, um Ausfallzeiten zu minimieren.

Durch die Möglichkeit, vielfältige Rohrsysteme mit einem Gerät zu bearbeiten und über Flottenmanagement planbare Kosten zu erzielen, kann sich die Investition auch für kleinere Unternehmen rechnen.