Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Finden Sie die richtigen Rohrpresswerkzeuge für die Installation von Metall- und Kunststoffrohren

4 Produkte

Filter

Nuron

L127243 (229285)


Beschreibung
Kompakte, leichte und schnelle Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 19 kN-Pressbacken kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft des Geräts
19 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PM mini press jaws
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
35 mm

Nuron

L127261 (1962096)


Beschreibung
Vielseitige und komfortable Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft des Geräts
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
54 mm

Nuron

L127716 (1934409)


Beschreibung
Schnelle und ausgewogene Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft des Geräts
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
54 mm

Nuron

L127253 (229593)


Beschreibung
Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff für schwere Arbeiten, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft des Geräts
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
108 mm