LED-Arbeitsleuchte SL 2-A12
Akku-Lampe SL 2-A12 Sch #2163831






Akku-Arbeitsleuchte (12 V) mit biegbarem Kopf zur Ausleuchtung kleiner und mittelgrosser Arbeitsbereiche
- Helligkeit: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Betriebsdauer: B 12/2.6: 8,8 Stunden (50 %), 4,5 Stunden (100 %)
Hilti Kunden suchten auch Lampe, Baulampe oder Scheinwerfer.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Karton
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 126.19
Technische Daten
Helligkeit
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Betriebsdauer
B 12/2.6: 8,8 Stunden (50 %), 4,5 Stunden (100 %)
Gewicht
0.41 kg
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SL 2-A12 (01), SL 2-A22 (1), Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch [ 3.5 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- LED-Panel, das nicht heiss wird und mit allen Hilti 12-V-Akkus kompatibel ist – für bis zu einem vollen Arbeitstag mit einer Akkuladung
- Natürliches weisses Licht leuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit hoher Farbgenauigkeit aus
- Drei Helligkeitsstufen – lässt sich bei der Arbeit in beengten Bereichen dimmen
- Haken für die freihändige Ausleuchtung lässt sich sicher in den Lampenkörper klappen, wenn er nicht benutzt wird
- Einstellbares LED-Panel, um 360° drehbar und vertikal schwenkbar, zur Ausleuchtung bei zahlreichen Anwendungen
Anwendungen
- Ausleuchtung von unbeleuchteten oder schlecht beleuchteten Arbeitsorten
- Prüfung von lackierten und anderen nachbearbeiteten Oberflächen
Zugehörige Produkte
Kompakter, leistungsstarker Li-Ionen-Akku 12 V 5,0 Ah mit 21'700 Zellen für noch mehr Leistung pro Ladung
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.