Zum Hauptinhalt
HILTI APPSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Winkelschleifer

Ihre Schnitte folgen Ihnen, nicht dem Kabel. Meistern Sie harte Einsätze mit unseren neuen Akku-Geräten zum Trennen, Schleifen & Finishen.
Steht das nächste Projekt an?

Entdecken Sie unsere neuen Nuron-Geräte für schwere Anwendungen

Stark im Einsatz. Smart im Detail.

Leistungsstark

Schneiden von Metall

Schneiden Sie schnell und mühelos durch Bewehrungsstahl, Rohre, Stäbe, Bleche – auch an schwer zugänglichen Stellen.
Vielseitig

Schleifen von Metall

Schaffen Sie die Oberfläche, die Ihr Projekt erfordert – vom Grobschliff bis zum Feinschliff.
Staubarm

Schneiden von Beton

Führen Sie trockene, staubarme Betonschnitte aus – einfach indem Sie Ihren Winkelschleifer mit einem Bausauger verbinden.
Präzise

Schleifen von Beton

Erzielen Sie ebenmässige Betonoberflächen durch den Einsatz von Hilti Topfscheiben.
Leistungsstark

Schneiden von Metall

Schneiden Sie schnell und mühelos durch Bewehrungsstahl, Rohre, Stäbe, Bleche – auch an schwer zugänglichen Stellen.
Vielseitig

Schleifen von Metall

Schaffen Sie die Oberfläche, die Ihr Projekt erfordert – vom Grobschliff bis zum Feinschliff.
Staubarm

Schneiden von Beton

Führen Sie trockene, staubarme Betonschnitte aus – einfach indem Sie Ihren Winkelschleifer mit einem Bausauger verbinden.
Präzise

Schleifen von Beton

Erzielen Sie ebenmässige Betonoberflächen durch den Einsatz von Hilti Topfscheiben.

    Für schnelleres, sichereres Schleifen & Schneiden

    Elektronische 3D-Schnellabschaltung

    Verbesserter Schutz gegen Rückschlag in jede Richtung (AG 6D-22, AG 30D-22, AG 125-20D, AG 125-20S)

    Zentrales Akkusystem

    Verlagert das Gewicht nach vorn für mehr Stabilität und bessere Kontrolle

    Schnell reagierende Scheibenbremse

    Stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle für mehr Sicherheit und Effizienz

    Drehbarer Hinterhandgriff

    90° drehbarer Griff auf beide Seiten für mehr Komfort und Kontrolle

    Hilti Werkzeuge bestehen zu 28 % aus recyceltem Material.¹
    KABELGEBUNDEN ODER KABELLOS

    Wählen Sie Ihre Stromquelle

    Benötigen Sie Bewegungsfreiheit auf Baustellen? Möchten Sie leichte Schneidarbeiten an Rohren oder Kanälen durchführen? Schnell Bewehrungsstahl, Metall oder Beton schneiden? Schweissnähte vorbereiten? Unsere Akku-Winkelschleifer auf der Nuron-Akkuplattform liefern die erforderliche Leistung. Verwenden Sie für lange, schwere Anwendungen unsere leistungsstarken Kabelwinkelschleifer. So oder so, unsere Winkelschleifer bieten Ihnen die Geschwindigkeit und Leistung, die Sie für Ihre Arbeit benötigen.

    Akkubetrieben

    Was können Sie mit einer Akkuladung machen?*


    Bis zu
    37
    Schnitte in Bewehrungsstahl
    (⌀ 26 mm)

    Kabelgebunden

    Wann sollten Sie ein Kabelgerät verwenden?


    Stromversorgung benötigt?
    Nutzen Sie ein Kabelgerät

    “Kabelloses Arbeiten ohne Einschränkungen – flexibel und leistungsstark an jedem Einsatzort.”

    Rüsten Sie Ihren Gerätepark auf

    FAQs

    80 Jahre Innovation

    Ein Name, dem Sie vertrauen können

    Wir entwickeln Geräte, die in jedem Gewerk und in jeder Anwendung einen Unterschied machen. Deshalb finden sich unsere Werkzeuge seit Generationen in den Transportern und Werkzeugparks von Fachleuten.

    2 Jahre Verschleissschutz

    Kostenfreie Reparaturen

    Hilti bietet eine 2-jährige Garantie, die ab Kaufdatum beginnt. In dieser Zeit sind Reparaturen kostenlos – einschliesslich Verschleissteile. Nach Ablauf des kostenlosen Deckungszeitraums zahlen Sie für Ihre Reparaturen, die Kosten sind jedoch gedeckelt.

    3-Tage-Reparatur-Versprechen

    Reparaturen innerhalb von 3 Werktagen

    In der Regel erhalten Sie Ihr Werkzeug innerhalb von drei Werktagen nach Beauftragung einer Reparatur zurück. Wir holen Ihr kaputtes Werkzeug sogar auf Ihrer Baustelle ab und bringen es wieder zurück.

    Ja. Zu unseren Hilti Winkelschleifern bieten wir spezielle Staubabsaughauben sowohl für Schleif- als auch für Schneidanwendungen an. Sie sind mit zugelassenen Hilti Staubsaugern kompatibel, um eine effektive Staubkontrolle und die Einhaltung von Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Spezielle Staubschutzhauben finden Sie auf der jeweiligen Produktseite Ihres Winkelschleifers.

    Die richtige Grösse hängt von Ihrer Anwendung und der Art der Arbeiten ab, die Sie ausführen möchten. Kleinere Winkelschleifer (ca. 115-125 mm) sind in der Regel leichter zu handhaben und eignen sich besser für leichte Trenn- und Schleifarbeiten sowie für Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Bereichen. Grössere Winkelschleifer (180-230 mm) bieten eine höhere Schnitttiefe und mehr Leistung und sind daher besser für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, beispielsweise zum Trennen dickerer Materialien oder zur Bearbeitung grösserer Flächen.

    Hilti bietet Winkelschleifer in verschiedenen Grössen an, von kompakten Modellen für präzise Arbeiten bis hin zu leistungsstarken Geräten für anspruchsvolle Trenn- und Schleifaufgaben.

    Die richtige Drehzahl hängt von der Anwendung, dem Material und der verwendeten Scheibe ab. Für Trennarbeiten werden Winkelschleifer in der Regel mit höheren Drehzahlen betrieben, während für Aufgaben wie Polieren oder Arbeiten an empfindlichen bzw. hitzeempfindlichen Materialien häufig niedrigere Drehzahlen bevorzugt werden.

    Verwenden Sie stets eine Drehzahleinstellung, die die maximal zulässige Drehzahl (U/min) der Scheibe sowie die Anforderungen Ihrer Anwendung nicht überschreitet. Sofern verfügbar, können variable Drehzahleinstellungen dazu beitragen, die Kontrolle zu verbessern und bei unterschiedlichen Arbeiten gleichmässigere Ergebnisse zu erzielen.

    Zu den wichtigsten Sicherheitsmerkmalen eines Winkelschleifers zählen ein Totmannschalter (auch Paddelschalter genannt), der das Gerät beim Loslassen sofort stoppt, sowie eine schnell wirkende Scheibenbremse, die die Scheibe nach dem Ausschalten rasch zum Stillstand bringt. Elektronische Sicherheitssysteme wie die aktive Drehmomentkontrolle können dazu beitragen, das Risiko von Rückschlägen zu reduzieren, indem sie den Motor abschalten, wenn die Scheibe blockiert.

    Ausgewählte Hilti Winkelschleifer bieten zusätzlichen Schutz durch die 3D Active Torque Control (ATC), die vor Rückschlägen aus jeder Richtung schützt.

    Viele Hilti Winkelschleifer kombinieren diese Funktionen mit weiteren Systemen wie Sanftanlauf und Überlastschutz, um die Kontrolle zu verbessern und sowohl Anwender als auch Gerät zu schützen. Ein ergonomisches Design und geringe Vibrationen können zudem zu einer sichereren Handhabung bei längeren Arbeitseinsätzen beitragen.

    Viele Hilti Winkelschleifer sind mit einem Totmannschalter ausgestattet, der häufig als Paddelschalter ausgeführt ist, um die Sicherheit während des Betriebs zu erhöhen. Der Schalter muss dauerhaft betätigt werden, damit das Gerät läuft, und schaltet den Motor automatisch ab, sobald er losgelassen wird. Bei ausgewählten Hilti-Modellen bietet SensTech eine berührungsaktivierte Totmannfunktion anstelle eines mechanischen Paddelschalters.

    Dadurch wird das Risiko eines unkontrollierten Gerätebetriebs reduziert, falls der Anwender den Griff oder die Kontrolle über den Winkelschleifer verliert. Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt vom jeweiligen Modell ab. Prüfen Sie daher stets die Produktspezifikationen Ihres Geräts.

    Die Verwendung eines Staubsaugers beim Trennen von Metall wird grundsätzlich nicht empfohlen. Beim Trennen von Metall entstehen heisse Funken und scharfkantige Partikel, die den Staubsauger beschädigen und potenzielle Sicherheitsrisiken verursachen können.

    Hilti Staubabsaugsysteme sind in erster Linie für Anwendungen wie das Trennen und Schleifen von Beton oder Mauerwerk ausgelegt, bei denen sie helfen, feinen Staub in der Luft zu reduzieren. Beachten Sie stets die Anweisungen für Ihren jeweiligen Winkelschleifer, das verwendete Zubehör und den Staubsauger, bevor Sie diese einsetzen.

    Hinweise

    (1) Stand: 2024

    Holen Sie sich Ihren Winkelschleifer