Adattatore ricarica CA-B12
Codice prodotto: 2077005
Adattatore di ricarica per batterie da 12 V su caricabatterie C4/36
- Compatibilità del caricabatterie: C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Dimensioni (LxPxH): 135 x 94 x 53 mm
- Peso: 0.18 kg
I clienti hanno cercato anche adattatore di carica o adattatore 12v.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 61.19
CHF 61.19
/
1 Pezzo