Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Montageschiene zur Verwendung bei mittelschweren Anwendungen mit Bauteilen der MT-FL/MT-TL Serie im Innenbereich

  • Werkstoffzusammensetzung: S280GD
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
  • Werkstoffstärke: 1,5 mm

Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Montageprofil, Profischiene MT-30, Verbindungen MT Profilschienen oder Montage Metallrahmen.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 3 m
  • 6 m
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 27.69