Nuron
Automatisch ausrichtender Multilinienlaser PM 50-22
Multilinienlaser auto. PM 50-22 Auto #2455951





Extrem sichtbarer Multilinienlaser mit automatischer Vertikalausrichtung für schnelleres Einmessen bei Trockenbau- und TGA-Anwendungen mit PMA 50-Fernbedienung/Empfänger (Nuron-Akkupaket)
- Genauigkeit: ±3 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser): 80 m (Linien), 130 m (Linien, mit Empfänger)
- Maximale Laufzeit: 26 h
Hilti Kunden suchten auch Multi Linien Laser, Laser, Linienlaser, 360 Grad Laser oder PM 50.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 1'507.69
CHF 1'507.69
/
1 Stück
Technische Daten
Genauigkeit
±3 mm bei 10 m
Max. Reichweite (Durchmesser)
80 m (Linien), 130 m (Linien, mit Empfänger) 1
Maximale Laufzeit
26 h
Batterietyp
22 V
Selbstnivellierdauer
3 s
Horizontaler Öffnungswinkel
360 °
Vertikaler Öffnungswinkel
360 °
IP-Schutzklasse
IP54 (EN 60529)
Lasertyp
Linie
- Die Reichweite kann durch die Umgebungsbedingungen erheblich beeinflusst werden. Siehe Bedienungsanleitung.
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung PMA 50 POS1, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 1.2 MB ]
pdf Bedienungsanleitung PM 50-22 Auto, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 2.6 MB ]
pdf Bedienungsanleitung PMA 50 01, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 5.5 MB ]
pdf Bedienungsanleitung PM 50 22 AUTO 01, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 8.1 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einpersonen-Layout – vertikale Linien automatisch vom Gerätesockel oder vom PMA 50-Empfänger aus ausrichten, für eine schnellere Einrichtung mit ±1,5 mm (±0,06 in) Genauigkeit bis zu 30 m (98 ft)
- Fernausrichtung und Feinabstimmung – langer Tastendruck für schnelles vertikales Ausrichten und kurze Klicks für Mikroanpassungen des Lasers oder der Fernbedienung/dem Empfänger, mit einer Reichweite von bis zu 40 m (131 ft)
- Höhere Sichtbarkeit und Genauigkeit – die aktive Leistungsstabilisierung reduziert den Leistungsdrift, während 110-mW-Dioden für eine gleichbleibend starke Sichtbarkeit der Laserlinien sorgen
- Smarter Gelenktfuß – die Rotation von ±13,5° bietet mehr Flexibilität sowie eine Auto‑Null-Funktion, die den Laser vor jeder neuen Ausrichtung automatisch in die Mittelposition zurückführt
- Längere Laufzeit mit Nuron – 22-V-Nuron-Akkupakete der Serie B22-55 bieten 12 Stunden Dauerbetrieb und der Serie B22-85 über 20 Stunden Dauerbetrieb, um die Arbeitszeit zu verlängern und Ausfallzeiten zu reduzieren
Anwendungen
- Trockenbau-Layout und Rahmenplanung für Böden, Wände und Decken zur präzisen Positionierung von Schienen und Bolzen
- Ausrichten von Aufhängern und Halterungen für Lüftungskanäle, Beleuchtung und Rohrleitungen, um wiederkehrende Festpunktbefestigungen in Linie zu halten
- Deckenabhänger-Layout zum Halten eines Deckenrasters über lange Strecken hinweg
- Zwischenboden-Layout zum Ausrichten des Rasters über große Flächen hinweg
Zugehörige Produkte
Nuron

Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron-Geräten
Nuron

Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron-Geräten
Magnetische Halterungen, Wandbefestigungen und Adapter für multidirektionale Laser

