Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

X-U S12 Universalnägel für Beton und Stahl (mit 12-mm-Unterlegcheibe)

Einzelnagel mit 12-mm-Stahlunterlegscheibe zur Befestigung an Beton und Stahl mit pulverbetriebenen Setzgeräten

  • Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Stahl
  • Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
  • Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Premium

Optionen auswählen

Befestiger Schaftlänge
  • 19 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
Verpackungseinheit
  • 100 Stk
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
Ab CHF 78.79