Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Ancorante a vite ad alte prestazioni con testa di barra filettata esternamente per il fissaggio al calcestruzzo (acciaio al carbonio)

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
  • Configurazione testa: Filettato esternamente
  • Riutilizzabile (e rimovibile): Sì

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 16 mm
Lunghezza ancorante
  • 458 mm
  • 858 mm
Dimensioni della confezione
  • 16 pezzi
  • 20 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 1'124.80