Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Tassello a battere metallico ad elevate prestazioni per carichi statici e sismici su calcestruzzo fessurato e non fessurato (acciaio inox altamente resistente alla corrosione 1.4529)

  • Composizione materiale: Alta resistenza alla corrosione (HCR)
  • Configurazione testa: Filettato esternamente
  • Attrezzi di installazione: Perforatore a batteria TE 6-22, Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT 22 ½", Avvitatore a impulsi SIW 6AT-22 a coppia media

I clienti hanno cercato anche tassello a espansione, ancorante, tassello, ancorante antisismico o tassello corrosione.

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Lunghezza ancorante
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
Dimensioni della confezione
  • 16 pezzi
  • 25 pezzi
  • 50 pezzi
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 899.75